Industrial
Impresora industrial PD43
Impresora industrial PD43
Las impresoras de la serie PD, diseñadas desde el principio para ofrecer una impresión de alto desempeño en el menor espacio posible, ofrecen fiabilidad de impresión de clase comercial, una interfaz de usuario sencilla e intuitiva y las reconocidas capacidades de impresión inteligente en un paquete asequible.
- Ejecute aplicaciones directamente dentro de la impresora, controle los periféricos y elimine la necesidad de un PC conectado, utilizando C# para impresoras o huellas dactilares.
- Tamaño reducido para instalación en tableros compactos y gabinetes extraíbles.
- El robusto chasis metálico y el mecanismo de impresión proporcionan protección de la inversión.
- La intuitiva pantalla a color de 10 idiomas o la interfaz de iconos simplifican la configuración y el mantenimiento.
- La compatibilidad completa con el lenguaje de comandos de la impresora, incluido ZSim2, facilita la actualización.
La serie PD de impresoras industriales ligeras incorpora las últimas innovaciones de impresión en un paquete compacto y asequible. Ideales para espacios reducidos, mostradores poco profundos y armarios extraíbles, las impresoras de la serie PD se diseñaron para ofrecer una impresión sin compromisos en el menor espacio posible. Adecuadas para centros de distribución y almacenes, así como para el servicio de pasajeros aéreos, las impresoras de la serie PD mantienen una larga tradición de desempeño fiable que comenzó con las impresoras PD41/PD42. El rápido tiempo de etiquetado y las velocidades de impresión de hasta 200 mm/s (8 ips) garantizan que las impresoras PD43 se amplíen con las necesidades cambiantes de las operaciones dinámicas. Un chasis totalmente metálico, un resistente mecanismo de impresión de aluminio fundido y un cabezal de impresión sin herramientas y un rodillo de repuesto ayudan a minimizar el tiempo de inactividad y el mantenimiento. Con una gran variedad de opciones de puertas, las impresoras de la serie PD admiten una amplia gama de papeles, incluidas cintas de entrada y salida de tinta con núcleos de media pulgada o de una pulgada, lo que permite maximizar el tiempo entre reabastecimientos de papel. Las impresoras de la serie PD llevan la impresión industrial a un nuevo nivel de simplicidad con una pantalla gráfica a color que facilita la instalación, configuración y el establecimiento de los ajustes, todo ello sin la necesidad de una computadora host. Además, gracias a las funciones de impresión inteligente, las impresoras de la serie PD pueden incluso ejecutar aplicaciones y herramientas directamente, eliminando por completo la necesidad de un PC conectado.
Características
- Controladores compatibles
- Tipos de dispositivos certificados para SAP
- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Software compatible
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- Opciones de puerta
- Ninguno
- Aplicación
- Viaje aéreo
- Distribución
- Funcionalidades
- Resistente
- Compacto
Printing Specifications
- Tipo de fuente descargable
- TrueType
- OpenType
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- 6 ips
- Resoluciones
- 300 ppp
- 203 ppp
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 984 foot
- 300 foot
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- cinta
Network
- Comunicación inalámbrica
- RFID
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- PNG
- PCX
- BMP
- GIF
Electrical
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 80 %
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
Características
- Controladores compatibles
- Tipos de dispositivos certificados para SAP
- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Software compatible
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- Opciones de puerta
- Ninguno
- Aplicación
- Viaje aéreo
- Distribución
- Funcionalidades
- Resistente
- Compacto
Printing Specifications
- Tipo de fuente descargable
- TrueType
- OpenType
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- 6 ips
- Resoluciones
- 300 ppp
- 203 ppp
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 984 foot
- 300 foot
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- cinta
Network
- Comunicación inalámbrica
- RFID
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- PNG
- PCX
- BMP
- GIF
Electrical
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 80 %
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
- Controladores compatibles : Tipos de dispositivos certificados para SAP|Controlador CUPS para Linux|InterDriver Windows
- Software compatible : Wavelink Avalanche|PrintSet|SmartSystems
- Opciones de puerta : Ninguno
- Aplicación : Viaje aéreo|Distribución
- Funcionalidades : Resistente|Compacto
- Tipo de fuente descargable : TrueType|OpenType
- Velocidades de impresión : 8 ips|6 ips
- Resoluciones : 300 ppp|203 ppp
- Longitud máxima de la cinta : 984 foot|300 foot
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta|cinta
- Comunicación inalámbrica : RFID|Bluetooth|WiFi
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen : PNG|PCX|BMP|GIF
- Frecuencia de operación : 50 a 60 Hz
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Humedad de funcionamiento : 10 a 80 %
- Temperatura de operación : 5 a 40 °C|40 a 104 °F
- Duración de la garantía : 1 año
- Especificaciones de RFID : RFID