/content/sps/mx/es/search-results.html

Etiquetas y rótulos

Rótulo de papel de transferencia térmica Duratran II

Rótulo de papel de transferencia térmica Duratran II

Resumen

Honeywell le ofrece una amplia variedad de etiquetas y rótulos para admitir diferentes tecnologías de impresión y sus diferentes necesidades de aplicación. Hay disponibles etiquetas de código de barras de papel y sintéticas para usar con impresoras de transferencia térmica directa y térmica. Nuestras etiquetas de transferencia térmica Duratran™: están disponibles en papel y material sintético. Las etiquetas sintéticas o ":de película": satisfacen las necesidades de aplicaciones medioambientales más exigentes, con cualidades resistentes que incluyen:

  • Resistencia al desgarro
  • Adhesivos agresivos
  • Resistencia a la humedad y al calor

Estas cualidades hacen que las etiquetas Duratran sean la opción adecuada para aplicaciones en exteriores o en entornos de fabricación exigentes.

  • Baja resistencia a la abrasión
  • Solo para interiores
  • Mín. Aplic. Temp. Temperatura de servicio de 30 °:F. -65°: a 200 °:F
  • Baja resistencia química

Las etiquetas de papel para transferencia térmica de Honeywell son una excelente opción para su uso en aplicaciones exigentes con el medio ambiente, donde las etiquetas deben resistir condiciones como el calor y la luz solar.La tecnología de impresión por transferencia térmica utiliza cintas de tinta sensibles térmicamente para producir códigos de barras que son escaneables por luz visible e infrarrojo. Los productos de etiquetas de transferencia térmica Duratran™:, disponibles en papel y materiales sintéticos, proporcionan una impresión duradera y de alta calidad y una flexibilidad ilimitada. Para un desempeño óptimo, utilice etiquetas de transferencia térmica Duratran con cintas ThermaMAX™: de Honeywell.

Especificaciones

Características

  • Material sintético
    • Papel
  • Factores de forma
    • Papel continuo
    • Rollo
  • Cinta compatible
    • Cinta de cera de la serie TMX1000
    • Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000

Dimensiones

  • Diámetros del rodillo
    • 12 inch
    • 5 inch
    • 8 inch
  • Tamaños de núcleo
    • 1
    • 3

Medios

  • Tipos de adhesivo
    • Acrílico permanente

Otros

  • Tipo de producto
    • etiqueta
  • Para uso con
    • impresora,
  • Aplicación
    • Acoplamiento directo
    • Etiquetado de inventario
    • Etiquetado del producto
    • Etiquetas de devolución
    • Etiquetas de envío
    • Logística en cadena de frío
    • Recepción.
    • Seguimiento de retrabajos
    • Trabajo en curso
  • Marca
    • Honeywell

Características

  • Material sintético
    • Papel
  • Factores de forma
    • Papel continuo
    • Rollo
  • Cinta compatible
    • Cinta de cera de la serie TMX1000
    • Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000

Dimensiones

  • Diámetros del rodillo
    • 12 inch
    • 5 inch
    • 8 inch
  • Tamaños de núcleo
    • 1
    • 3

Medios

  • Tipos de adhesivo
    • Acrílico permanente

Otros

  • Tipo de producto
    • etiqueta
  • Para uso con
    • impresora,
  • Aplicación
    • Acoplamiento directo
    • Etiquetado de inventario
    • Etiquetado del producto
    • Etiquetas de devolución
    • Etiquetas de envío
    • Logística en cadena de frío
    • Recepción.
    • Seguimiento de retrabajos
    • Trabajo en curso
  • Marca
    • Honeywell
  • Material sintético : Papel
  • Factores de forma : Papel continuo|Rollo
  • Tipo de producto : etiqueta
  • Cinta compatible : Cinta de cera de la serie TMX1000|Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000
  • Para uso con : impresora,
  • Aplicación : Acoplamiento directo|Etiquetado de inventario|Etiquetado del producto|Etiquetas de devolución|Etiquetas de envío|Logística en cadena de frío|Recepción.|Seguimiento de retrabajos|Trabajo en curso
  • Diámetros del rodillo : 12 inch|5 inch|8 inch
  • Tamaños de núcleo : 1|3
  • Tipos de adhesivo : Acrílico permanente
  • Marca : Honeywell