Etiquetas inteligentes
Etiqueta de identificación de radiofrecuencia pasiva segura IT36
Etiqueta de identificación de radiofrecuencia pasiva segura IT36
Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
....- ....
- Excelente precio por desempeño ....
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6C ....
- Encapsulación resistente para entornos exigentes ....
- Factor de forma pequeño de perfil bajo ....
- Alcance de lectura superior ....
- Reutilizable para un menor costo por uso ....
Característica de opciones de rótulos:•.....Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuario•.....Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6C•....Encapsulación resistente para entornos exigentes•....Factor de forma pequeño y de bajo perfil•....Acóplelo con tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o con otros métodosLa etiqueta IT36 está ajustada para una banda de frecuencia ancha que incluye regiones FCC y ETSI. Está optimizada principalmente para superficies no metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:•.....Contenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, contenedores, bandejas y cajas•.....Tarimas de madera y plástico•....Carritos
Global
- Descripción general del producto
- Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Indicaciones del producto
- Alcance de lectura superior
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C
- Encapsulación resistente para entornos exigentes
- Excelente precio por desempeño
- Factor de forma pequeño de perfil bajo
- Reutilizable para un menor costo por uso
- Detalles del producto
- Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. La etiqueta IT36 está ajustada para una banda de frecuencia ancha que incluye regiones FCC y ETSI. Está optimizada principalmente para superficies no metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEContenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajasNEWLINEPallets de madera y plásticoNEWLINECarritos
Otros
- Aplicación
- Carritos
- Contenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajas.
- Pallets de madera y plástico
- Marca
- Honeywell
Global
- Descripción general del producto
- Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Indicaciones del producto
- Alcance de lectura superior
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C
- Encapsulación resistente para entornos exigentes
- Excelente precio por desempeño
- Factor de forma pequeño de perfil bajo
- Reutilizable para un menor costo por uso
- Detalles del producto
- Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. La etiqueta IT36 está ajustada para una banda de frecuencia ancha que incluye regiones FCC y ETSI. Está optimizada principalmente para superficies no metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEContenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajasNEWLINEPallets de madera y plásticoNEWLINECarritos
Otros
- Aplicación
- Carritos
- Contenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajas.
- Pallets de madera y plástico
- Marca
- Honeywell
- Aplicación : Carritos|Contenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajas.|Pallets de madera y plástico
- Marca : Honeywell
- Descripción general del producto : Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Indicaciones del producto : Alcance de lectura superior|Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C|Encapsulación resistente para entornos exigentes|Excelente precio por desempeño|Factor de forma pequeño de perfil bajo|Reutilizable para un menor costo por uso
- Detalles del producto : Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. La etiqueta IT36 está ajustada para una banda de frecuencia ancha que incluye regiones FCC y ETSI. Está optimizada principalmente para superficies no metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEContenedores de plástico retornables y reutilizables (RPC), incluidos contenedores, recipientes, bandejas y cajasNEWLINEPallets de madera y plásticoNEWLINECarritos