Etiquetas inteligentes
Etiqueta de RFID pasiva segura IT70
Etiqueta de RFID pasiva segura IT70
La etiqueta Honeywell IT70 RFID es una etiqueta de parabrisas totalmente pasiva diseñada para aplicaciones automotrices que se benefician de los más altos niveles de seguridad. A diferencia de la mayoría de las etiquetas RFID comunes, la IT70 no se puede clonar, no puede ser leída por partes no autorizadas y las transmisiones de datos están totalmente cifradas para que solo las autoridades emisoras puedan leer las etiquetas.
....- ....
- La etiqueta UHF RFID para para parabrisas está diseñada para aplicaciones automotrices como el cobro de peajes, la registro electrónico de vehículos y el acceso y pago de vehículos. ....
- Siendo la etiqueta RFID más segura y totalmente pasiva disponible en la actualidad, proporciona autenticación bidireccional y seguridad de datos, con hasta seis claves de acceso con privilegios totalmente configurables. ....
- El desempeño altamente optimizado permite aplicaciones de alta velocidad mientras utiliza una funcionalidad criptográfica completa. ....
- Cumple totalmente con las normas. Implementa las normas ISO 18000-63, GS1 EPC Gen 2 Versión 2 RFID y las normas de seguridad ISO 29167-1, ISO 29176-10 Rev 0 y Rev 1, e ISO 29167-13. ....
- La RFID totalmente pasiva significa que no hay costos de batería ni mantenimiento, lo que convierte a la IT70 en una solución fácil, económica y sin preocupaciones para todos los requisitos de identificación de vehículos. ....
La IT70 es una solución de identificación ideal para aplicaciones de peaje de autopistas, registro electrónico de vehículos y acceso y pago de vehículos. Se puede leer en rangos de hasta 10 metros y superiores. El motor criptográfico optimizado integrado en el IT70 le permite realizar funciones AES-128 tres veces más rápido que las etiquetas de la competencia, lo que permite a los lectores monitorizar múltiples carriles de tráfico de alta velocidad con vehículos que viajan a 160 km/h (100 mph) o más.Con hasta seis claves de acceso, la IT70 puede utilizarse de formas que otras etiquetas no pueden. Puede ser utilizada por varias organizaciones o departamentos, cada uno con su propia clave de acceso y su propio espacio de memoria. A cada clave se le pueden asignar sus propios privilegios únicos de acuerdo con los requisitos de la aplicación. La IT70 admite la escritura criptográfica de datos cifrada y protegida en la etiqueta, así como la lectura criptográfica cifrada y protegida, de modo que cada usuario autorizado puede estar seguro de que los datos están seguros durante todo el proceso de la transacción.Al ser una etiqueta RFID totalmente pasiva, una vez que la IT70 se aplica al parabrisas de un vehículo, no requiere más mantenimiento. La IT70 está diseñada para resistir condiciones que van desde desiertos tropicales hasta tundras polares, navegación suave por autopistas modernas o rebotes en las carreteras rurales más abruptas. Es probable que el ciclo de vida de la etiqueta IT70 dure más que el ciclo de vida del vehículo al que se aplica.
Global
- Detalles del producto
- La IT70 es una solución de identificación ideal para aplicaciones de peaje de autopistas, registro electrónico de vehículos y acceso y pago de vehículos. Se puede leer en rangos de hasta 10 metros y superiores. El motor criptográfico optimizado integrado en el IT70 le permite realizar funciones AES-128 tres veces más rápido que las etiquetas de la competencia, lo que permite a los lectores monitorizar múltiples carriles de tráfico de alta velocidad con vehículos que viajan a 160 km/h (100 mph) o más.NEWLINENEWLINECon hasta seis claves de acceso, la IT70 puede utilizarse de formas que otras etiquetas no pueden. Puede ser utilizada por varias organizaciones o departamentos, cada uno con su propia clave de acceso y su propio espacio de memoria. A cada clave se le pueden asignar sus propios privilegios únicos de acuerdo con los requisitos de la aplicación. La IT70 admite la escritura criptográfica de datos cifrada y protegida en la etiqueta, así como la lectura criptográfica cifrada y protegida, de modo que cada usuario autorizado puede estar seguro de que los datos están seguros durante todo el proceso de la transacción.NEWLINENEWLINEAl ser una etiqueta RFID totalmente pasiva, una vez que la IT70 se aplica al parabrisas de un vehículo, no requiere más mantenimiento. La IT70 está diseñada para resistir condiciones que van desde desiertos tropicales hasta tundras polares, navegación suave por autopistas modernas o rebotes en las carreteras rurales más abruptas. Es probable que el ciclo de vida de la etiqueta IT70 dure más que el ciclo de vida del vehículo al que se aplica.
- Indicaciones del producto
- La etiqueta UHF RFID para para parabrisas está diseñada para aplicaciones automotrices como el cobro de peajes, la registro electrónico de vehículos y el acceso y pago de vehículos.
- Cumple totalmente con las normas. Implementa las normas ISO 18000-63, GS1 EPC Gen 2 Versión 2 RFID y las normas de seguridad ISO 29167-1, ISO 29176-10 Rev 0 y Rev 1, e ISO 29167-13.
- Siendo la etiqueta RFID más segura y totalmente pasiva disponible en la actualidad, proporciona autenticación bidireccional y seguridad de datos, con hasta seis claves de acceso con privilegios totalmente configurables.
- El rendimiento altamente optimizado permite aplicaciones de alta velocidad mientras utiliza una funcionalidad criptográfica completa
- Descripción general del producto
- La etiqueta Honeywell IT70 RFID es una etiqueta de parabrisas totalmente pasiva diseñada para aplicaciones automotrices que se benefician de los más altos niveles de seguridad. A diferencia de la mayoría de las etiquetas RFID comunes, la IT70 no se puede clonar, no puede ser leída por partes no autorizadas y las transmisiones de datos están totalmente cifradas para que solo las autoridades emisoras puedan leer las etiquetas.
Global
- Detalles del producto
- La IT70 es una solución de identificación ideal para aplicaciones de peaje de autopistas, registro electrónico de vehículos y acceso y pago de vehículos. Se puede leer en rangos de hasta 10 metros y superiores. El motor criptográfico optimizado integrado en el IT70 le permite realizar funciones AES-128 tres veces más rápido que las etiquetas de la competencia, lo que permite a los lectores monitorizar múltiples carriles de tráfico de alta velocidad con vehículos que viajan a 160 km/h (100 mph) o más.NEWLINENEWLINECon hasta seis claves de acceso, la IT70 puede utilizarse de formas que otras etiquetas no pueden. Puede ser utilizada por varias organizaciones o departamentos, cada uno con su propia clave de acceso y su propio espacio de memoria. A cada clave se le pueden asignar sus propios privilegios únicos de acuerdo con los requisitos de la aplicación. La IT70 admite la escritura criptográfica de datos cifrada y protegida en la etiqueta, así como la lectura criptográfica cifrada y protegida, de modo que cada usuario autorizado puede estar seguro de que los datos están seguros durante todo el proceso de la transacción.NEWLINENEWLINEAl ser una etiqueta RFID totalmente pasiva, una vez que la IT70 se aplica al parabrisas de un vehículo, no requiere más mantenimiento. La IT70 está diseñada para resistir condiciones que van desde desiertos tropicales hasta tundras polares, navegación suave por autopistas modernas o rebotes en las carreteras rurales más abruptas. Es probable que el ciclo de vida de la etiqueta IT70 dure más que el ciclo de vida del vehículo al que se aplica.
- Indicaciones del producto
- La etiqueta UHF RFID para para parabrisas está diseñada para aplicaciones automotrices como el cobro de peajes, la registro electrónico de vehículos y el acceso y pago de vehículos.
- Cumple totalmente con las normas. Implementa las normas ISO 18000-63, GS1 EPC Gen 2 Versión 2 RFID y las normas de seguridad ISO 29167-1, ISO 29176-10 Rev 0 y Rev 1, e ISO 29167-13.
- Siendo la etiqueta RFID más segura y totalmente pasiva disponible en la actualidad, proporciona autenticación bidireccional y seguridad de datos, con hasta seis claves de acceso con privilegios totalmente configurables.
- El rendimiento altamente optimizado permite aplicaciones de alta velocidad mientras utiliza una funcionalidad criptográfica completa
- Descripción general del producto
- La etiqueta Honeywell IT70 RFID es una etiqueta de parabrisas totalmente pasiva diseñada para aplicaciones automotrices que se benefician de los más altos niveles de seguridad. A diferencia de la mayoría de las etiquetas RFID comunes, la IT70 no se puede clonar, no puede ser leída por partes no autorizadas y las transmisiones de datos están totalmente cifradas para que solo las autoridades emisoras puedan leer las etiquetas.
- Detalles del producto : La IT70 es una solución de identificación ideal para aplicaciones de peaje de autopistas, registro electrónico de vehículos y acceso y pago de vehículos. Se puede leer en rangos de hasta 10 metros y superiores. El motor criptográfico optimizado integrado en el IT70 le permite realizar funciones AES-128 tres veces más rápido que las etiquetas de la competencia, lo que permite a los lectores monitorizar múltiples carriles de tráfico de alta velocidad con vehículos que viajan a 160 km/h (100 mph) o más.NEWLINENEWLINECon hasta seis claves de acceso, la IT70 puede utilizarse de formas que otras etiquetas no pueden. Puede ser utilizada por varias organizaciones o departamentos, cada uno con su propia clave de acceso y su propio espacio de memoria. A cada clave se le pueden asignar sus propios privilegios únicos de acuerdo con los requisitos de la aplicación. La IT70 admite la escritura criptográfica de datos cifrada y protegida en la etiqueta, así como la lectura criptográfica cifrada y protegida, de modo que cada usuario autorizado puede estar seguro de que los datos están seguros durante todo el proceso de la transacción.NEWLINENEWLINEAl ser una etiqueta RFID totalmente pasiva, una vez que la IT70 se aplica al parabrisas de un vehículo, no requiere más mantenimiento. La IT70 está diseñada para resistir condiciones que van desde desiertos tropicales hasta tundras polares, navegación suave por autopistas modernas o rebotes en las carreteras rurales más abruptas. Es probable que el ciclo de vida de la etiqueta IT70 dure más que el ciclo de vida del vehículo al que se aplica.
- Indicaciones del producto : La etiqueta UHF RFID para para parabrisas está diseñada para aplicaciones automotrices como el cobro de peajes, la registro electrónico de vehículos y el acceso y pago de vehículos.|Cumple totalmente con las normas. Implementa las normas ISO 18000-63, GS1 EPC Gen 2 Versión 2 RFID y las normas de seguridad ISO 29167-1, ISO 29176-10 Rev 0 y Rev 1, e ISO 29167-13.|Siendo la etiqueta RFID más segura y totalmente pasiva disponible en la actualidad, proporciona autenticación bidireccional y seguridad de datos, con hasta seis claves de acceso con privilegios totalmente configurables.|El rendimiento altamente optimizado permite aplicaciones de alta velocidad mientras utiliza una funcionalidad criptográfica completa
- Descripción general del producto : La etiqueta Honeywell IT70 RFID es una etiqueta de parabrisas totalmente pasiva diseñada para aplicaciones automotrices que se benefician de los más altos niveles de seguridad. A diferencia de la mayoría de las etiquetas RFID comunes, la IT70 no se puede clonar, no puede ser leída por partes no autorizadas y las transmisiones de datos están totalmente cifradas para que solo las autoridades emisoras puedan leer las etiquetas.