Etiquetas inteligentes
Rótulo de RFID pasiva segura IT76
Rótulo de RFID pasiva segura IT76
Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
....- ....
- Excelente precio por desempeño ....
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6C ....
- Encapsulación resistente para entornos exigentes ....
- Factor de forma pequeño de perfil bajo ....
- Alcance de lectura superior ....
- Reutilizable para un menor costo por uso ....
Característica de opciones de rótulos:•.....Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuario•.....Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6C•....Encapsulación resistente para entornos exigentes•....Factor de forma pequeño y de bajo perfil•....Acóplelo con tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o con otros métodosLa IT76 (ajustada para regiones ETSI) está optimizada específicamente para superficies metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:•.....Activos del metal•.....Contenedores, jaulas y palés de metal•.....Activos de transporte (contenedores y remolques)•.....Dispositivos de carga unitaria (ULD)
Características
- Aplicación
- Activos de transporte (contenedores y remolques)
- Dispositivos de carga unitaria (ULD)
- Activos de metal
- Contenedores de metal, jaulas y pallets
Global
- Indicaciones del producto
- Excelente precio por desempeño
- Alcance de lectura superior
- Encapsulación resistente para entornos exigentes
- Reutilizable para un menor costo por uso
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C
- Factor de forma pequeño de perfil bajo
- Descripción general del producto
- Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Detalles del producto
- Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. El IT76 (ajustado para regiones ETSI) está optimizado específicamente para superficies metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEActivos de metalNEWLINEContenedores de metal, jaulas y palletsNEWLINEActivos de transporte (contenedores y remolques)NEWLINEDispositivos de carga unitaria (ULD)
Características
- Aplicación
- Activos de transporte (contenedores y remolques)
- Dispositivos de carga unitaria (ULD)
- Activos de metal
- Contenedores de metal, jaulas y pallets
Global
- Indicaciones del producto
- Excelente precio por desempeño
- Alcance de lectura superior
- Encapsulación resistente para entornos exigentes
- Reutilizable para un menor costo por uso
- Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C
- Factor de forma pequeño de perfil bajo
- Descripción general del producto
- Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Detalles del producto
- Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. El IT76 (ajustado para regiones ETSI) está optimizado específicamente para superficies metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEActivos de metalNEWLINEContenedores de metal, jaulas y palletsNEWLINEActivos de transporte (contenedores y remolques)NEWLINEDispositivos de carga unitaria (ULD)
- Aplicación : Activos de transporte (contenedores y remolques)|Dispositivos de carga unitaria (ULD)|Activos de metal|Contenedores de metal, jaulas y pallets
- Indicaciones del producto : Excelente precio por desempeño|Alcance de lectura superior|Encapsulación resistente para entornos exigentes|Reutilizable para un menor costo por uso|Cumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2/18000-6C|Factor de forma pequeño de perfil bajo
- Descripción general del producto : Para un desempeño superior y una alta durabilidad en una variedad de superficies a bajo costo, elija nuestros rótulos de activos RFID duraderas de perfil bajo.
- Detalles del producto : Última generación de silicio Gen 2 que admite 512 bits de memoria de usuarioNEWLINECumple con EPCglobal UHF Clase 1 Gen 18000-6CNEWLINEEncapsulación resistente para entornos exigentesNEWLINEFactor de forma pequeño y de bajo perfilNEWLINEAcóplelo utilizando tornillos, remaches, tiras adhesivas de doble cara o una variedad de otros métodos. El IT76 (ajustado para regiones ETSI) está optimizado específicamente para superficies metálicas. Las aplicaciones típicas incluyen:NEWLINENEWLINEActivos de metalNEWLINEContenedores de metal, jaulas y palletsNEWLINEActivos de transporte (contenedores y remolques)NEWLINEDispositivos de carga unitaria (ULD)