Conectores de anclaje
Anclajes permanentes para techos Miller
Anclajes permanentes para techos Miller
Características y beneficios:
Anclaje de techo permanente de una sola D:
- El anclaje de techo permanente de una sola D está diseñado para proporcionar un (1) punto de anclaje de anillo en D cuando se instala de forma segura en una superficie subterráneo de techo de madera o en una pared vertical
- Construcción de acero inoxidable, anillo en D de acero chapado
- Se adapta a un solo usuario para protección contra caídas
- El anclaje de techo permanente Double D está diseñado para proporcionar dos (2) puntos de anclaje de anillo en D cuando se instala de forma segura en una subsuperficie de techo de madera
- Construcción de acero inoxidable, dos anillos en D de acero chapado
- Se adapta a un solo usuario para protección contra caídas
- El anclaje de techo permanente Claw está diseñado para proporcionar un único punto de anclaje cuando se instala de forma segura en un casquillo de madera o un miembro portador. El anclaje Claw se adapta a tamaños de madera de 2' x 4', 2' x 6', 2' x 8', 2' x 10' o 2' x 12'
- Construcción en acero inoxidable
- Se adapta a un solo usuario para protección contra caídas
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 140.62
- Material
- Acero inoxidable
- Estándares
- OSHA 1926.502
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 140.62
- Material
- Acero inoxidable
- Estándares
- OSHA 1926.502
- Material : Acero inoxidable
- Estándares : OSHA 1926.502
- Capacidad de peso máxima : 140.62