Sistemas de ingeniería
Sistemas de anticaídas horizontales temporales Miller SkyGrip™
Sistemas de anticaídas horizontales temporales Miller SkyGrip™
Los sistemas de cables Miller SkyGrip™ HLL están diseñados para una instalación fácil en aplicaciones de acero o concreto. Estos nuevos sistemas incorporan una variedad de funciones innovadoras, lo que los hace extremadamente fáciles de usar con consideraciones de seguridad mejoradas.
Compacto y ligeroProporciona manejo, instalación y almacenamiento más fáciles.
Ajuste por encima de la viga
El diseño pendiente de patente permite una fácil instalación y desmontaje por una sola persona, lo que aumenta la seguridad y la productividad.
Características y beneficios:
- Sistemas disponibles para aplicaciones de acero y concreto
- Los postes de puntales intercambiables permiten convertir los sistemas para aplicaciones de acero en aplicaciones de concreto y los sistemas para aplicaciones de concreto en aplicaciones de acero
- El absorbedor de energía de acero inoxidable minimiza la distancia de caída
- El indicador de tensión garantiza un tensado adecuado crítico para conocer la distancia de caída
- Diseño de paso continuo
- Agarre rápido por encima del ajuste de la viga: el diseño pendiente de patente permite una fácil instalación y desmontaje por una sola persona, lo que aumenta la seguridad y la productividad
- Dos sistemas de ajuste de base/barra transversal que se adaptan a una amplia gama de tamaños portador de acero
- Barra transversal de perfil bajo: reduce el riesgo de tropiezos
- Ajuste exclusivo del puntal que permite reposicionar el anclaje, minimizando la obstrucción y aumentando la seguridad
- Diseño exclusivo para el ajuste en ángulo: oscila fuera del camino al colocar bandejas de cubierta entre vigas (común en la construcción del puente)
- El soporte deslizante tense la cadena de auto amarre para minimizar la separación de caída
- Para aplicaciones de concreto, las bases pueden colocarse paralelas o perpendiculares a la viga
Otros
- Longitud del sistema
- 30
- 60
- 120
- 180
- 240
- 300
- 240
- 30
- 300
- 120
- 60
- 180
- Espesor de la brida de la viga
- 2.25-3.37
- Ancho de la brida de la viga
- 12-36
- 4-18
- 12-36
- 4-18
- Número de absorbedores de energía por sistema
- 2
- 1
- 2
- 1
- Estilo de puntal
- Postes de puntal intercambiables
- Número de brackets por sistema
- 2
- 1
- 1
- 2
- Trabajadores por sistema
- 2
- 4
- 5
- 6
- 2
- 6
- 5
- 4
Otros
- Longitud del sistema
- 30
- 60
- 120
- 180
- 240
- 300
- 240
- 30
- 300
- 120
- 60
- 180
- Espesor de la brida de la viga
- 2.25-3.37
- Ancho de la brida de la viga
- 12-36
- 4-18
- 12-36
- 4-18
- Número de absorbedores de energía por sistema
- 2
- 1
- 2
- 1
- Estilo de puntal
- Postes de puntal intercambiables
- Número de brackets por sistema
- 2
- 1
- 1
- 2
- Trabajadores por sistema
- 2
- 4
- 5
- 6
- 2
- 6
- 5
- 4
- Número de absorbedores de energía por sistema : 2|1 | 2|1
- Estilo de puntal : Postes de puntal intercambiables
- Número de brackets por sistema : 2|1|1 | 2
- Trabajadores por sistema : 2 | 4 | 5 | 6|2|6|5|4
- Longitud del sistema : 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300|240|30|300|120|60|180
- Espesor de la brida de la viga : 2.25-3.37
- Ancho de la brida de la viga : 12-36|4-18 | 12-36|4-18