Sistemas de ingeniería
Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™
Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™
Los kits de anticaídas horizontales permanentes Xenon™ proporcionan protección contra caídas de paso automático para múltiples trabajadores que aumentan la movilidad, la seguridad y la productividad. Para su uso en pistas de ferrocarriles de grúa, muelles de carga, cintas transportadoras, techos, estanterías de tuberías, puentes y muchas otras aplicaciones.
Fácil de instalar
Los kits Xenon™ proporcionan una instalación “hágalo usted mismo” y cuentan con componentes de acero inoxidable patentados que son fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo.
Mejores sistemas por diseño
Además de cumplir con todas las normas globales aplicables sobre seguridad en altura, todos los componentes de los kits Xenon™ están diseñados para ofrecer versatilidad, confiabilidad y comodidad.
Transbordador Xenon™
- Diseño adaptable – Para un paso suave de los soportes intermedios
- Mecanismo de doble bloqueo: garantiza la seguridad, pero permite un funcionamiento sencillo con una sola mano
- Piezas de paso fijas: el transbordador es ideal para entornos polvorientos, arenosos o salados
- Innovador diseño 4 en 1: funciona como amortiguador, tensor, indicador de tensión e indicador de caída
- Indicador visual emergente: avisa al usuario de cualquier impacto de la carga en el sistema
- Diseño compacto: permite una distancia más corta a los soportes de los extremos, proporciona mayor seguridad para la entrada y salida del sistema
- Los usuarios pueden medir y ajustar la tensión fácilmente
- Diseño de paso automático: permite un paso suave del transbordador de Xenon que proporciona una conexión del 100% al sistema
- Instalación sencilla: el diseño de un solo perno y la guía de soporte del cable fácil de quitar simplifican la instalación y el mantenimiento
- Flexibilidad: en caso de impacto o caída de la carga, los soportes individuales se pueden reemplazar sin desmontar o reemplazar el cable metálico original
- Máxima versatilidad: disponible en estilos de posición ajustable o fija
- Cable de acero inoxidable de 5/16' (8 mm)
- Acero inoxidable, accesorios sin acople para una instalación rápida y fácil
- Conectores de anclaje con perno en D de acero inoxidable con capacidad nominal para 10,000 lb (45 kN)
Componentes de xenón
1005709 - Transbordador de xenón
- Se auto alinea para un paso automático suave de los soportes intermedios
- Mecanismo de bloqueo doble para mayor seguridad
- El soporte de paso automático permite el paso fácil del transbordador de xenón para una conexión del 100% al sistema
- Se puede configurar como flotante libre o bloqueado
- Los soportes se pueden acoplar a un cable instalado para facilitar la sustitución
- También se puede pedir sin hardware utilizando este número de modelo: 1010609
- Absorbe la energía para reducir las fuerzas del sistema
- Incluye un mecanismo tensor para tensar fácilmente
- Cuenta con un indicador de tensión para mostrar cuando está correctamente tensado
- Incorpora un indicador de caída para mostrar que alguien ha caído en el sistema
- El diseño compacto permite una conexión inmediata para mayor seguridad del trabajador
- Proporciona una instalación fácil del cable
- No requiere herramientas de estampado especiales
- Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
- Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
- Incluye tubo de 5/8' (diámetro 15.9 mm) x perno de acero inoxidable de 5' (127 mm) de largo con tuerca y arandela
- Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
- Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
Otros
- Estándares
- ANSI A10.32-2004
- OSHA
- ANSI A10.32-2004
- OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
- Trabajadores por sistema
- 2
Otros
- Estándares
- ANSI A10.32-2004
- OSHA
- ANSI A10.32-2004
- OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
- Trabajadores por sistema
- 2
- Estándares : ANSI A10.32-2004|OSHA | ANSI A10.32-2004|OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
- Trabajadores por sistema : 2