/content/sps/mx/es/search-results.html

Kits y sistemas de línea de vida horizontal

Kits de sistema de anticaídas de cuerda horizontal temporal Miller TechLine™

Kits de sistema de anticaídas de cuerda horizontal temporal Miller TechLine™

Presentamos sistemas de anticaídas de cuerda horizontal (HLL) temporales de primera calidad para dos trabajadores. Un amortiguador en línea del sistema reduce las fuerzas, mientras que las conexiones de juntas tóricas facilitan la movilidad.

Comodidad
Los sistemas son rápidos y fáciles de instalar, ligeros y portátiles.

Confiabilidad
El anticaídas de alpinismo estático negro proporciona la máxima durabilidad para entornos difíciles a la vez que reduce los requisitos de distancia de caída.

Características y beneficios:
  • Anticaídas de cuerda de baja elasticidad para un mejor rendimiento/menos deflexión
  • El kit tiene capacidad para dos trabajadores
  • Kit ligero, fácil de transportar
  • Rápido y fácil de instalar para una mayor productividad
  • Correas de anclaje de brazo cruzado para una fácil instalación
  • Cómo conectar juntas tóricas para una mayor movilidad
  • El paquete amortiguador reduce las fuerzas de detención de caídas
  • Diseñados para que los puntos de anclaje solo tengan que tener una capacidad nominal de 22 kN (5000 lb)
  • Ajustador del cabo salvavidas para acomodar la longitud requerida
  • Cumple con los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
  • Cubo impermeable para un almacenamiento seguro

Otros

  • Longitud del sistema
    • 60
    • 30
    • 60
    • 30
  • Trabajadores por sistema
    • 2

Otros

  • Longitud del sistema
    • 60
    • 30
    • 60
    • 30
  • Trabajadores por sistema
    • 2
  • Trabajadores por sistema : 2
  • Longitud del sistema : 60|30 | 60|30