Equipos para espacios confinados
Poste portátil de detención de caídas Miller DuraHoist™ y poste de extensión
Poste portátil de detención de caídas Miller DuraHoist™ y poste de extensión
El poste portátil de detención de caídas Miller DuraHoist™ proporciona tres puntos de amarre giratorios independientes para el anclaje de detención de caídas, diseño telescópico de tres etapas/cuatro posiciones y capacidades de anticaídas horizontales.
La máxima versatilidad
El diseño modular permite el uso de componentes en diversas configuraciones y aplicaciones. Se pueden montar varios sistemas de cabrestantes y/o anticaídas según sea necesario.
Fácil de usar
Ligero, componentes manejables para un almacenamiento sencillo, transporte y configuración. No se requieren herramientas para el montaje.
Características y beneficios:
- Diseño telescópico de tres etapas/cuatro posiciones y construcción de aluminio para facilitar el transporte y la instalación
- Los tornillos niveladores permiten colocar el sistema en vertical en pendientes de hasta 15 grados
- Las bases portátiles y fijas permiten un uso versátil
- El diseño telescópico permite ajustar la altura total en tres etapas, desde 32.75 pulgadas (0.83 m) hasta 57.25 pulgadas (0.4 m). (unidad de 1.45 m)
- con poste de extensión de 14' (0.36 m) Brinda la opción de amarrar a un trabajador a una altura mayor de 68.5 pulgadas (en 1.74 m)
- Aplicaciones sugeridas: Transformadores eléctricos, trabajo en plataformas de vanguardia, espacio confinado y rescate, prensas industriales, grúas puente, grúas grandes, aplicaciones limitadas de anticaídas horizontales
- Diseñado para aplicaciones de rescate y manipulación de materiales
- El diseño de montaje rápido se monta fácilmente
- El diseño de aluminio ligero hace que el brazo del pescante sea fácil de transportar y configurar
- Ofrece protección continua contra caídas durante toda la longitud del anticaídas cuando se usa junto con el poste de detención de caídas DuraHoist (DH-AP-1/)
- Ideal para aplicaciones en las que no existe un anclaje aéreo
- El kit incluye tubos Anticaídas de cuerda de alpinismo de 17.5 mm (11/16'), ajustador/tensor de anticaídas, dos juntas tóricas de conexión, gancho de seguridad, y amortiguador en línea
- El anclaje portátil para vigas en I (DH-AP-9/) se fija a vigas en I de acero. La placa de anclaje atornillada (DH-AP-12/) se puede utilizar en aplicaciones de concreto o acero (portátil o permanente)
- Las placas de anclaje fijas están diseñadas para soldarse permanentemente a estructuras existentes en lugares de trabajo frecuente o donde el uso de una base portátil es poco práctico. Las placas para superficies inclinadas (DH-AP-6/, DH-AP-7/) se pueden personalizar según sus requisitos de inclinación específicos hasta un máximo de 45º
- El conjunto de soporte de conjunto completo (DH-19-MILLER/) es necesario para montar un sistema de elevador/cabrestante Miller ManHandler o un SRL Miller MightEvac en el sistema de espacio confinado DuraHoist
Otros
- Material
- Acero dulce
- Aluminio
- Compatible con
- Cabrestante adecuado o cabo salvavidas autorretráctil
- Mástiles y accesorios anticaídas Miller DuraHoist
- Número máximo de usuarios
- 3
Otros
- Material
- Acero dulce
- Aluminio
- Compatible con
- Cabrestante adecuado o cabo salvavidas autorretráctil
- Mástiles y accesorios anticaídas Miller DuraHoist
- Número máximo de usuarios
- 3
- Material : Acero dulce|Aluminio
- Compatible con : Cabrestante adecuado o cabo salvavidas autorretráctil|Mástiles y accesorios anticaídas Miller DuraHoist
- Número máximo de usuarios : 3