Equipos para espacios confinados
Elevador/cabrestante Miller ManHandler™
Elevador/cabrestante Miller ManHandler™
El cabrestante/elevador Miller ManHandler es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones, incluida la entrada en espacios confinados, rescate, posicionamiento y manipulación de personal/materiales.
Construcción de acero duradero
Una construcción compacta y duradera disponible con cable de acero inoxidable ofrece una solución esencial para una variedad de actividades de elevación y manipulación.
Confiable
El cabrestante/elevador de mano Miller Man está diseñado para permitir una acción de enrollado suave y controlada.
Características y beneficios:
- Se recomienda un sistema de detención de caídas secundario para la protección contra caídas
- Elevación y descenso sin esfuerzo con relación de marchas 5:1
- Sistema de freno de manivela antirretroceso que evita la rueda libre
- Soporte de montaje incorporado
- Capacidad de trabajo de 159 kg
Otros
- PESO DEL PRODUCTO
- 18
- Capacidad de peso máxima
- 159
Otros
- PESO DEL PRODUCTO
- 18
- Capacidad de peso máxima
- 159
- PESO DEL PRODUCTO : 18
- Capacidad de peso máxima : 159