Equipos para espacios confinados
Anticaídas autorretráctil Miller MightEvac
Anticaídas autorretráctil Miller MightEvac
El Miller MightEvac combina el rendimiento y la confiabilidad de la serie de anticaídas autorretráctiles MightyLite más vendida con un mecanismo de recuperación de activación rápida para evacuación de emergencia.
Ligero
El 20% más ligero que los modelos de la competencia proporciona ahorros significativos a largo plazo y reduce el costo de propiedad.
Confiable
Su diseño duradero se construyó con componentes de acero inoxidable y aluminio resistentes a la corrosión para proporcionar un ciclo de vida más largo.
Disponibles kits completos para espacios confinados.
Características y beneficios:
- No se requiere recertificación anual de fábrica*: ahorro significativo a largo plazo/menor costo de propiedad (*No se aplica a Canadá debido a los requisitos de CSA Z259.2.2-98. Debe ser inspeccionado por un centro de servicio autorizado de Miller si se ve involucrado en una caída o si falla la inspección visual o funcional del usuario)
- Favorece un rescate rápido y fácil con una ventaja mecánica de 4:1 (velocidad media de 25 ft [7.6 m] por minuto)
- Capacidad de peso de 1.4 kN (310 lb)
- Solo para evacuación de emergencia
- Práctica asa de transporte de alta resistencia
- Disponible en cuerda de alambre galvanizado o de acero inoxidable y cuerda de Kevlar en longitudes de 50 ft (15 m), 100 ft (30 m) y 130 ft (40 m), o modelos de cuerda de Kevlar en longitudes de 40 ft. (12.2 m) SKU MR40K/40FT, y 80 ft (24.4 m) SKU MR80K/80 ft cuadrados
Otros
- Diámetro del anticaídas
- 5
- Material de anticaídas
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
Otros
- Diámetro del anticaídas
- 5
- Material de anticaídas
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
- Diámetro del anticaídas : 5
- Material de anticaídas : Acero galvanizado|Acero inoxidable