Alta tecnología y semiconductores
Detector de gas Midas®
Una nueva visibilidad, confiabilidad y facilidad de uso para la detección de gas en el procesamiento de semiconductores y la fabricación industrial. • Especificaciones rápidas • Flow Rate: 500 mLmin • Transport Time: 2 to 30 seconds maximum
Descripción general del producto
El detector de gases Midas emplea tecnología confiable de sensores para detectar varios gases tóxicos, ambientales e inflamables en una planta.El dispositivo supervisa puntos a una distancia de hasta 30 metros (100 pies), mientras que mediante el uso de tecnología patentada regula caudales y garantiza una detección de gas sin errores.Gracias a la utilización de elementos de robótica avanzada por parte de Honeywell, el detector de gases Midas Gas ofrece una calidad y confiabilidad imbatibles:.
- Mayor visibilidad y utilización sencilla.El detector de gases Midas viene equipado con luces LED brillantes y una interfaz intuitiva e interactiva que proporciona alertas instantáneas ante las lecturas de gas o niveles de alarma.La interfaz también incluye menús protegidos con contraseña para configuración, prueba y calibración.
- Instalación sencilla.Gracias a su tamaño compacto y a su chasis de metal de fácil manejo, el detector de gases Midas se puede instalar en forma sencilla.Esto es particularmente importante en ambientes de procesos complejos y abarrotados en los que el espacio escasea.
- .Numerosas aplicaciones. Con capacidades abundantes en opciones fáciles de utilizar, el detector de gases Midas puede emplearse en muchas aplicaciones industriales, entre ellas el procesamiento de semiconductores, la fabricación en la industria ligera, los laboratorios universitarios, la industria aeroespacial, el tratamiento de aguas de desecho y más. .
.
- Más de 35 gases disponibles con una garantía extendida de 2 años*
- Cartucho de sensor inteligente con certificado de “calibración electrónica” incorporado
- 3 relés incorporados (Forma C) para alarma 1 y 2, y falla
- Comunicación mediante el protocolo Power over Ethernet (PoE)
- Interfaz de teclado e interfaz de navegador web remoto
- Módulo pirolizador Midas opcional que se conecta a cualquier detector de gases Midas
- Niveles de menú protegidos por contraseña para preservar la integridad del sistema
- LED brillantes y pantalla LCD multicolor grande con luz de fondo, intuitiva y guiada por íconos
- Sensores calibrados de fábrica para reducir la necesidad de realizar pruebas de gas con frecuencia
- Salida analógica de 0 a 22 mA aislada con informes de fallas y eventos
- Ethernet Modbus/TCP para brindar conectividad sencilla a todos los puertos de los sistemas de control y de alarma a fin de ofrecer conectividad de control e interacción de servicio
- Sistema de bomba de extracción resistente (vida útil de 2 años) con muestreo hasta 100 pies
- Marca CE para brindar inmunidad completa contra interferencias de radiofrecuencia
- Comprobación de las condiciones de los sensores Reflex® para brindar una seguridad mejorada
- Tecnología de compensación de temperatura TempraSureTM, según corresponda
- Registro de eventos para revisar el historial de los sensores
.
.
Otros
- Funcionalidades
- Detecta más de 35 gases sin errores
- Mayor visibilidad y utilización sencilla
- Instalación sencilla
Otros
- Funcionalidades
- Detecta más de 35 gases sin errores
- Mayor visibilidad y utilización sencilla
- Instalación sencilla
- Funcionalidades : Detecta más de 35 gases sin errores|Mayor visibilidad y utilización sencilla|Instalación sencilla