Alta tecnología y semiconductores
Transmisor Satellite XT con sensor
Detector de gases tóxicos con una amplia variedad de sensores disponible: se trata de la solución más simple para todas las necesidades de detección de gas de “punto de utilización”. • •
Descripción general del producto
El Satellite XT es la solución simple para todas las necesidades de detección de gas de “punto de utilización”. El Satellite XT, basado en la tecnología de celdas electroquímicas más confiable y de magnitud más pequeña, ofrece flexibilidad, simplicidad y facilidad de aplicación. El Satellite XT se puede adquirir en una configuración analógica o digital, lo que permitirá que funcione en interfaz con tecnologías de control de instalaciones nuevas o existentes..
El Satellite XT se basa en la tecnología LonWorks®. Los sistemas de seguridad que se basan en una plataforma de red LonWorks® permiten a los usuarios aprovechar las eficiencias de costo de los controles distribuidos, y al mismo tiempo preservar la integridad y confiabilidad necesarias para aplicaciones de seguridad que cumplan con los códigos..
El Satellite XT es un transmisor de detección de gas inteligente que utiliza un sensor electroquímico exclusivo para detectar gases tóxicos, corrosivos y combustibles. El Satellite XT es un monitor de “punto de utilización” que normalmente se ubica en, o cerca de, una posible fuente de liberación de gas. Los accesorios de campo brindan opciones de muestreo para varios entornos, incluidos la detección en conductos en el lugar y los diseños de extracción para áreas de condiciones adversas o remotas. Entre las instalaciones para el muestreo de detección de gas típicas, se incluyen conductos de salida de gabinetes de gas, cajas de múltiples de válvulas, recintos de equipos y zonas de respiración..
Cada transmisor digital Satellite XT tiene una dirección única para utilizarse en una red LonWorks®. Esta característica permite que participe en un conjunto de otros dispositivos inteligentes LonWorks® que, cuando se consideran en conjunto, comprenden una red de sistemas de seguridad. La información sobre la concentración de gas y las alarmas se muestra a nivel local en el Satellite XT y se distribuye en la red LonWorks® para utilizarse a través de otros dispositivos de campo. El Satellite XT proporciona una capacidad de programación completa para todas las variables de monitoreo, incluidos el tipo de gas, los niveles de alarma y el estado de mantenimiento..
Características y beneficios adicionales:Aplicaciones
Proporciona detección de gas para:
- Gabinetes de gas
- Cajas de múltiples de válvulas
- Recintos de equipos
- Zonas de respiración
- Salas de almacenamiento de gas
- Equipos de OEM
.
- Detección rápida y confiable de gases específicos
- Monitoreo continuo en tiempo real
- Celda de detección inteligente intercambiable
- No se requiere calibración dinámica de gases
- Electrónica de cabezal sensor genérico
- Bajo costo de propiedad
- Sin piezas móviles ni filtros que se desgasten o se deban reemplazar
.
Otros
- Funcionalidades
- Detección rápida y confiable de gases específicos
- Monitoreo continuo en tiempo real
- Bajo costo de propiedad
Otros
- Funcionalidades
- Detección rápida y confiable de gases específicos
- Monitoreo continuo en tiempo real
- Bajo costo de propiedad
- Funcionalidades : Detección rápida y confiable de gases específicos|Monitoreo continuo en tiempo real|Bajo costo de propiedad