Alta tecnología y semiconductores
Vertex™ Sistema de monitoreo de gases tóxicos multipunto
Combina las tecnologías ópticas y el software más avanzados de Chemcassette® en un sistema de monitoreo confiable con hasta 72 puntos de detección de gas.
Descripción general del producto
Hasta 72 puntos de detección de gas continúa. Vertex combina las tecnologías ópticas y el software más avanzados de Chemcassette en un sistema de monitoreo de gas flexible, fácil de utilizar y confiable.
FlexibleInicie su sistema Vertex™ con solo 8 puntos.A medida que sus necesidades de monitoreo cambian, Vertex™ se expande y le ofrece hasta 72 puntos de detección de gas continua.Ubique sus puntos de muestreo a una distancia de hasta 400 pies (120 metros) del sistema.Se puede elegir entre módulos de analizador universal y analizadores pirolizadores.
Confiabilidad.
Vertex™ ofrece una potente redundancia de sistema integrado como parte del equipo estándar parabrindar protección eficaz contra la inactividad.
Bomba de respaldo y módulo de energía interno
La tecnología Chemcassette® brinda pruebas físicas de fugas de gas
Respaldo de los datos del sistema.Si la PC de adquisición de datos principales falla, los analizadores continúan con el monitoreo, el registro de datos y la emisión de alarmas
Tapa resistente al goteo para la protección del sistema contra fugas en altura
Prueba de fuga automatizada con opción de integridad lineal
Características y beneficios adicionales:.
Utilización sencilla
- Pantalla táctil para acceso sencillo a los datos
- Actualizaciones de software mediante CD-ROM o la red para todos los componentes del sistema
- Posibilidad de acceder a la edición del perfil de configuración y recuperar datos sin poner la unidad fuera de línea
- La etiqueta de identificación de la frecuencia de radio (RFID) garantiza que los Chemcassette se instalen en el analizador programado correctamente, lo que elimina el error humano
- Sistema de ayuda en línea
.
- Varios niveles de protección por contraseña
- Posibilidad de configurar nuevamente los parámetros de seguridad sin poner la unidad fuera de línea
.
- El tamaño pequeño y la mayor densidad de los puntos de Vertex™ reducen el costo por punto
- Los ocho puntos por analizador reducen los costos de Chemcassette®
- Los sistemas de 72 puntos maximizados proporcionan bajo costo por punto en comparación con otros monitores continuos
- Un sistema monitorea hasta tres familias de gases y más de 40 gases
- Puede separar su muestra con más de un analizador
.
- Vertex™ utiliza Chemcassette® XP rentables, que proporcionan hasta tres meses de monitoreo continuo
- Sustitución simplificada de Chemcassette® y verificación de lentes automatizada
- No se requiere calibración dinámica
- No se requiere equilibrio de flujo
- Acceso sencillo a los analizadores, las bombas, los suministros de energía y la pantalla táctil desde el panel frontal
- Manual electrónico interactivo en pantalla con video integral
.
- PLC incorporados configurables con 176 contactos de relés opcionales
- Interfaz OPC estándar para una integración sencilla con su sistema de automatización para fábricas existente o HMI
- Salidas Ethernet/CIP, LonWorks®, DeviceNetTM, interfaz DF1, Profibus, Modbus Plus, Modbus/TCP, ControlNet, o aisladas de 4 a 20 mA disponibles en forma opcional
- La cámara opcional Chemcam permite ver manchas, en forma local o remota, para solicitar evidencias de eventos de gas. La imagen se guarda electrónicamente para futuras recuperaciones.
- El software opcional de control y visualización remotos permite la visualización total de las pantallas del monitor en una PC remota.
.
Otros
- Funcionalidades
- Un sistema monitorea hasta 9 familias de gases y más de 40 gases
- Bajo costo de propiedad con Chemcassettes
- Pantalla táctil para un acceso sencillo a los datos
Otros
- Funcionalidades
- Un sistema monitorea hasta 9 familias de gases y más de 40 gases
- Bajo costo de propiedad con Chemcassettes
- Pantalla táctil para un acceso sencillo a los datos
- Funcionalidades : Un sistema monitorea hasta 9 familias de gases y más de 40 gases|Bajo costo de propiedad con Chemcassettes|Pantalla táctil para un acceso sencillo a los datos
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Data Sheet
340.56 KB
7/18/2021
PDF 340.56 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Duct Adapter Mounting Kit Quick Start Guide
1.03 MB
7/18/2021
PDF 1.03 MB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Operating Manual
8.52 MB
7/18/2021
PDF 8.52 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Technical Note
125.92 KB
7/18/2021
PDF 125.92 KB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Technical Note
160.98 KB
7/18/2021
PDF 160.98 KB
Certificado
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System CE EU Declaration of Conformity
176.13 KB
7/18/2021
PDF 176.13 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Duct Adapter Mounting Kit Quick Start Guide
1.03 MB
7/18/2021
PDF 1.03 MB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Technical Note
125.92 KB
7/18/2021
PDF 125.92 KB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System CE EU Declaration of Conformity
176.13 KB
7/18/2021
PDF 176.13 KB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Technical Note
160.98 KB
7/18/2021
PDF 160.98 KB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Operating Manual
8.52 MB
7/18/2021
PDF 8.52 MB
Vertex Multi-Point Toxic Gas Monitoring System Data Sheet
340.56 KB
7/18/2021
PDF 340.56 KB