Industrial fijo
Detector de incendios y llamas SS4
Los detectores electroópticos representan la tecnología ultravioleta (UV) y ultravioleta/infrarroja (UV/IR) más avanzada. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
SS4-A
El detector SS4-A representa la tecnología ultravioleta/infrarroja líder del mundo para detectores de llamas electroópticos, y miles de ellos funcionan con éxito en innumerables instalaciones en todo el mundo.Este detector de espectro múltiple detecta energía radiante en los espectros ultravioleta (UV), visible y Wide Band Infrared™ (IR).La energía radiante de toda clase de incendios con llamas alerta al detector sobre su presencia.Para eliminar la molestia de las falsas alarmas que ocasionalmente se producen con detectores únicamente ultravioletas, únicamente infrarrojos, infrarrojos dobles o ultravioleta/infrarrojo de modo doble, el procesamiento de señales FireLogic de los detectores SS4 requiere que se evalúe la energía radiante ultravioleta, visible e infrarroja de banda ancha antes de declarar un incendio.El detector inteligente utiliza algoritmos de procesamiento de señales en tiempo real que se optimizan para activar alarmas ante todo tipo de incendios, y al mismo tiempo elimina casi por completo la posibilidad de que se produzcan falsas alarmas.
SS4-AS
El detector SS4-AS procesa los intervalos espectrales ultravioleta (UV), infrarrojo (IR) y visible (VIS) de los sensores ultravioleta ciegos a la luz solar de máxima resistencia, infrarrojos de “efecto Quantum” y VIS según corresponda.Se optimiza para la detección de incendios provocados por hidrógeno, etanol, metanol y metano (gas natural) y, al igual que los otros detectores de la línea, responde a incendios con llamas de Clase A, B y C.
SS4-AUV
El sensor SS4-AUV representa a los detectores ópticos de llamas que utilizan tecnología ultravioleta de punta.Este detector de llamas detecta energía radiante en el espectro ultravioleta (UV).Las emisiones radiantes de los incendios con llamas alertan al detector sobre su presencia..Características y beneficios adicionales:.
Características de SS4-A y SS4-AS:
• Multi-Spectrum™: detecta el espectro ultravioleta, visible y Wide Band Infrared™
• Diagnóstico incorporado para pruebas ópticas “a través de la lente”
• Inmunidad a las falsas alarmas
• Detección de incendios iniciados o no por hidrocarburos
• Equipado con amplio campo de visión y ciego a la luz solar
• Posibilidad de ajuste de la sensibilidad del detector
• Algoritmos basados en multiprocesador:FirePic™ y Tri-Mode Plot™
• Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento
• Compatibilidad con paneles estándares aprobados de alarma de incendios
• Carcasa a prueba de explosiones
• Verificación de alarmas con horarios programables.
Características de SS4-AUV:
• Detección de la banda ultravioleta ciega a la luz solar
• Diagnóstico incorporado para pruebas ópticas “a través de la lente”
• Utiliza sensores UV resistentes y de larga vida útil
• Detección de incendios iniciados o no por hidrocarburos
• Equipado con amplio campo de visión y ciego a la luz solar
• Posibilidad de ajuste de la sensibilidad del detector
• Algoritmos basados en microcomputadora:.FirePic™, Snapshot™ y gráficos UV
• Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento
• Compatibilidad con paneles estándares aprobados de alarma de incendios
• Carcasa a prueba de explosiones
• Verificación de alarmas con horarios programables
.
Otros
- Funcionalidades
- Detección de incendios iniciados o no por hidrocarburos
- Inmunidad a las falsas alarmas
- Diagnóstico incorporado para pruebas ópticas “a través de la lente”
Otros
- Funcionalidades
- Detección de incendios iniciados o no por hidrocarburos
- Inmunidad a las falsas alarmas
- Diagnóstico incorporado para pruebas ópticas “a través de la lente”
- Funcionalidades : Detección de incendios iniciados o no por hidrocarburos|Inmunidad a las falsas alarmas|Diagnóstico incorporado para pruebas ópticas “a través de la lente”