Guantes resistentes a productos químicos
Nitriguard Plus™ - LA132G
Nitriguard Plus™ - LA132G
- Guantes de nitrilo sin soporte: resistentes a productos químicos
- La formulación de nitrilo no contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas
- El nitrilo ofrece una resistencia superior a los cortes: enganches: abrasiones y perforaciones
- El nitrilo no se hincha: se hunde o debilita debido a la absorción de grasa
- Cumple con las normativas USDA y FDA: 21 CFR: para uso en procesamiento de alimentos
Otros
- Espesor del dedo
- 0.38
- Indicador de guantes
- 15
- Calificación de destreza de los guantes
- Clase 5
- Material
- Nitrilo
- Resistencia a la punción
- EN388
- Estilo de puño
- Recto
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Color del revestimiento
- Verde
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Material de la palma
- Nitrilo
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
Otros
- Espesor del dedo
- 0.38
- Indicador de guantes
- 15
- Calificación de destreza de los guantes
- Clase 5
- Material
- Nitrilo
- Resistencia a la punción
- EN388
- Estilo de puño
- Recto
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Color del revestimiento
- Verde
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Material de la palma
- Nitrilo
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
- Calificación de destreza de los guantes : Clase 5
- Material : Nitrilo
- Resistencia a la punción : EN388
- Estilo de puño : Recto
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Color del revestimiento : Verde
- Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Material de la palma : Nitrilo
- Tipo de guante : Resistente a productos químicos
- Espesor del dedo : 0.38
- Indicador de guantes : 15