Guantes resistentes a productos químicos
Dedales de caucho natural North®
Dedales de caucho natural North®
- Los dedales de caucho natural son de calibre delgado (3 mil) para una sensibilidad táctil extremadamente alta: la punta cónica se adapta mejor a los dedos: cumple con las regulaciones de USDA y FDA: 21 CFR: para uso en procesamiento de alimentos
- Disponible en tallas Small a Xlarge
Otros
- Duración
- 6.7
- Grosor del guante
- 3
- Contenido en polvo
- En polvo
- Estilo de puño
- Enrollado
- Estándares
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Material
- Caucho natural
- Construcción
- Sumergido
- Empaque
- 144 cunas por estuche; 100 estuches por caja
Otros
- Duración
- 6.7
- Grosor del guante
- 3
- Contenido en polvo
- En polvo
- Estilo de puño
- Enrollado
- Estándares
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Material
- Caucho natural
- Construcción
- Sumergido
- Empaque
- 144 cunas por estuche; 100 estuches por caja
- Contenido en polvo : En polvo
- Estilo de puño : Enrollado
- Estándares : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Material : Caucho natural
- Construcción : Sumergido
- Empaque : 144 cunas por estuche; 100 estuches por caja
- Duración : 6.7
- Grosor del guante : 3