Guantes resistentes a productos químicos
Nitrilo North Nitri-Box™
Nitrilo North Nitri-Box™
- El diseño de una pieza es más cómodo y seguro que los conjuntos de guante y funda de nitrilo
- La fórmula patentada de nitrilo norte ofrece una gran combinación de resistencia química, protección mecánica y comodidad para el usuario
- Ningún otro guante para guantera ofrece más comodidad que Nitri-Box.
- Son ligeros (hasta un 30% más ligeros que unos guantes similares) y tienen un tacto único, suave y flexible.
- Compatible con las prácticas de limpieza con alcohol y no se degrada ni se vuelve resbaladizo.
- Su superficie texturizada proporciona un agarre más seguro de objetos húmedos y secos.
- Naturaleza antiestática: la resistencia de la superficie es de 1011 Ω/cuadrado, lo que proporciona un funcionamiento más seguro cuando la acumulación electrostática es un problema.
- Cumple con las normativas USDA y FDA: 21 CFR: para uso en procesamiento de alimentos.