https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Guantes

GuardDog®

GuardDog®

Forro tejido sin costuras DuPont Kevlar: corte gunn con capa exterior de serraje y lona de calidad. Palma reforzada con Kevlar cosido: correa de cuero sobre los nudillos: y puños tipo guantelete para poner y quitar fácilmente los guantes.

Características y beneficios:
  • GuardDog cuenta con un forro completo y sin costuras de fibra diseñada por KEVLAR
  • La confección en cuero y lona de primera calidad está reforzada con costuras de fibra KEVLAR de doble cierre
  • GuardDog también cuenta con un puño de seguridad para facilitar la colocación y extracción: la longitud añadida aumenta la protección de la muñeca

Otros

  • Indicador de guantes
    • 7
  • Material de forro
    • Kevlar
  • Estilo de puño
    • Guantelete; de punto
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Resistencia al corte
    • ANSI Nivel de corte 3
  • Estándares
    • ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
  • Material
    • Lona
  • Material de la palma
    • Cuero

Otros

  • Indicador de guantes
    • 7
  • Material de forro
    • Kevlar
  • Estilo de puño
    • Guantelete; de punto
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Resistencia al corte
    • ANSI Nivel de corte 3
  • Estándares
    • ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
  • Material
    • Lona
  • Material de la palma
    • Cuero
  • Material de forro : Kevlar
  • Estilo de puño : Guantelete; de punto
  • Estilo de costura : Sin costuras
  • Resistencia al corte : ANSI Nivel de corte 3
  • Estándares : ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
  • Material : Lona
  • Material de la palma : Cuero
  • Indicador de guantes : 7
Image
SKU
Description
alt
KV224D
guantes de lona resistentes al corte Honeywell GUARDDOG® de calibre 7 con palma y dedos revestidos de piel y nudillos