https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Guantes

Nitriguard Plus™ - LA102G

Nitriguard Plus™ - LA102G

Guantes de nitrilo sin soporte; resistentes a productos químicos. La formulación de nitrilo no contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas. El nitrilo ofrece una resistencia superior a los cortes, enganches, abrasiones y perforaciones. El nitrilo no se hincha; se hunde o debilita debido a la absorción de grasa. Cumple con las normativas USDA y FDA; 21 CFR; para uso en procesamiento de alimentos.

Características y beneficios:
  • Guantes de nitrilo sin soporte; resistentes a productos químicos
  • La formulación de nitrilo no contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas
  • El nitrilo ofrece una resistencia superior a los cortes; enganches; abrasiones y perforaciones
  • El nitrilo no se hincha; se hunde o debilita debido a la absorción de grasa
  • Cumple con las normativas USDA y FDA; 21 CFR; para uso en procesamiento de alimentos

Otros

  • Resistencia al corte
    • EN388 Nivel 0
  • Tipo de guante
    • Resistente a productos químicos
  • Color del revestimiento
    • Verde
  • Espesor del dedo
    • 0,28
  • Material de la palma
    • Nitrilo
  • Estilo de puño
    • Recto
  • Indicador de guantes
    • 11
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
  • Material
    • Nitrilo
  • Resistencia a la punción
    • EN388 Nivel 1
  • Calificación de destreza de los guantes
    • Clase 5
  • Estándares
    • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420

Otros

  • Resistencia al corte
    • EN388 Nivel 0
  • Tipo de guante
    • Resistente a productos químicos
  • Color del revestimiento
    • Verde
  • Espesor del dedo
    • 0,28
  • Material de la palma
    • Nitrilo
  • Estilo de puño
    • Recto
  • Indicador de guantes
    • 11
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
  • Material
    • Nitrilo
  • Resistencia a la punción
    • EN388 Nivel 1
  • Calificación de destreza de los guantes
    • Clase 5
  • Estándares
    • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
  • Resistencia al corte : EN388 Nivel 0
  • Tipo de guante : Resistente a productos químicos
  • Color del revestimiento : Verde
  • Espesor del dedo : 0,28
  • Material de la palma : Nitrilo
  • Estilo de puño : Recto
  • Indicador de guantes : 11
  • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
  • Material : Nitrilo
  • Resistencia a la punción : EN388 Nivel 1
  • Calificación de destreza de los guantes : Clase 5
  • Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
Image
SKU
Description
alt
LA102G/8
Guante Nitri-Guard de nitrilo desbloqueado
alt
LA102G/11
Guante Nitri-Guard de nitrilo desbloqueado
alt
LA102G/9
Guante Nitri-Guard de nitrilo desbloqueado
alt
LA102G/7
Guante Nitri-Guard de nitrilo desbloqueado
alt
LA102G/10
Guante Nitri-Guard de nitrilo desbloqueado