Guantes de uso general
Cápsula de agarre en frío NorthFlex Plus 5TM
Cápsula de agarre en frío NorthFlex Plus 5TM
Características y beneficios:
- La construcción de doble capa proporciona una capa exterior resistente a cortes de alto nivel y una capa interior térmica
- La capa exterior es de tejido sin costuras del calibre 15: ligera y delgada para una excelente destreza
- El revestimiento de PVC esponjoso tiene una excelente resistencia a la abrasión y agarre para ayudar a evitar que las manos se deslicen sobre las superficies en ambientes húmedos o secos
- La carcasa naranja de alta visibilidad aumenta la percepción del trabajador en entornos con poca luz
- El revestimiento de PVC se extiende sobre los nudillos para ayudar a prevenir la penetración de líquidos, así como para añadir protección contra las abrasiones de los nudillos
- El interior térmico es suave y proporciona amortiguación adicional para las palmas de las manos
- Los guantes conservan la flexibilidad, incluso a bajas temperaturas
- Recomendado para temperaturas de hasta -15 °F (-26 °C)
- EN511 permeabilidad al agua de nivel 0 (nivel 0 = permeabilidad al agua después de 30 minutos)
- Resistencia al corte ANSI nivel A4 y EN511 nivel 2 al frío por contacto
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Material de la palma
- Nailon
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Nivel 4; CE 4542 EN388 Nivel 5
- Material
- Fibra de ingeniería
- Material de forro
- Térmico
- Estándares
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Cuidado y mantenimiento
- El producto soporta detergentes comerciales de lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua caliente de hasta 49 °C (120 °F). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Resistencia a la punción
- EN388 Nivel 2
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
- Estilo de puño
- Tejido
- Patrón de agarre
- Térmico
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Material de la palma
- Nailon
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Nivel 4; CE 4542 EN388 Nivel 5
- Material
- Fibra de ingeniería
- Material de forro
- Térmico
- Estándares
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Cuidado y mantenimiento
- El producto soporta detergentes comerciales de lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua caliente de hasta 49 °C (120 °F). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Resistencia a la punción
- EN388 Nivel 2
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
- Estilo de puño
- Tejido
- Patrón de agarre
- Térmico
- Indicador de guantes : 15
- Material de la palma : Nailon
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Nivel 4; CE 4542 EN388 Nivel 5
- Material : Fibra de ingeniería
- Material de forro : Térmico
- Estándares : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Cuidado y mantenimiento : El producto soporta detergentes comerciales de lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua caliente de hasta 49 °C (120 °F). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Resistencia a la punción : EN388 Nivel 2
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
- Estilo de puño : Tejido
- Patrón de agarre : Térmico