Guantes resistentes a impacto
GuardDog®
GuardDog®
Características y beneficios:
- GuardDog cuenta con un forro completo y sin costuras de fibra diseñada por KEVLAR
- La confección en cuero y lona de primera calidad está reforzada con costuras de fibra KEVLAR de doble cierre
- GuardDog también cuenta con un puño de seguridad para facilitar la colocación y extracción: la longitud añadida aumenta la protección de la muñeca
Otros
- Indicador de guantes
- 7
- Material de forro
- Kevlar
- Estilo de puño
- Guantelete; de punto
- Estilo de costura
- Sin costuras
- Resistencia al corte
- ANSI Nivel de corte 3
- Estándares
- ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
- Material
- Lona
- Material de la palma
- Cuero
Otros
- Indicador de guantes
- 7
- Material de forro
- Kevlar
- Estilo de puño
- Guantelete; de punto
- Estilo de costura
- Sin costuras
- Resistencia al corte
- ANSI Nivel de corte 3
- Estándares
- ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
- Material
- Lona
- Material de la palma
- Cuero
- Material de forro : Kevlar
- Estilo de puño : Guantelete; de punto
- Estilo de costura : Sin costuras
- Resistencia al corte : ANSI Nivel de corte 3
- Estándares : ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 4; EN 388 4
- Material : Lona
- Material de la palma : Cuero
- Indicador de guantes : 7