Fundas protectoras para brazos
Mangas de fibra resistentes a cortes Spectra®
Mangas de fibra resistentes a cortes Spectra®
Características y beneficios:
- Ajuste perfecto: la fibra Spectra es 10 veces más resistente que el acero con el mismo peso y proporciona una excelente protección frente a los peligros de cortes, tajos y abrasión.
- Spectra es una fibra de filamento que reduce la pelusa, lo que hace que estos mangos sean una excelente opción para la industria alimentaria.
Otros
- Para uso con
- Procesamiento de alimentos; industrias en las que la protección y la limpieza del producto son importantes.
- Advertencias y restricciones
- Los guantes no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material
- Fibra Spectra
- Mezcla de fibra de vidrio
- Tipo de puño
- Tejido
Otros
- Para uso con
- Procesamiento de alimentos; industrias en las que la protección y la limpieza del producto son importantes.
- Advertencias y restricciones
- Los guantes no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material
- Fibra Spectra
- Mezcla de fibra de vidrio
- Tipo de puño
- Tejido
- Para uso con : Procesamiento de alimentos; industrias en las que la protección y la limpieza del producto son importantes.
- Advertencias y restricciones : Los guantes no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material : Fibra Spectra|Mezcla de fibra de vidrio
- Tipo de puño : Tejido