https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Cascos

El Matterhorn A89

El Matterhorn A89

Casco de HDPE de impacto lateral multiuso con forro de espuma. Canal para lluvia y ranuras para accesorios. Trinquete de nailon de 4 puntos o suspensión de ajuste rápido con ajuste de altura de 3 niveles. Cumple con ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 2 Clase E.

Características y beneficios:
  • Casco de HDPE de impacto lateral multiuso con forro de espuma. La carcasa exterior de HDPE está ranurada para mayor rigidez.
  • Canal para lluvia y ranuras para accesorios.
  • Elección de suspensiones de ajuste rápido o de trinquete: ambos con banda de confort para la frente y almohadilla para la coronilla para una comodidad óptima.
  • Las suspensiones cuentan con una base de tejido trenzado de nailon de 4 puntos con ajuste de altura de tres niveles.
  • Cumple con ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 2 Clase E.

Otros

  • Impresiones personalizadas disponibles
  • Ranuras para accesorios
  • Conducto de lluvia
  • Tipo de suspensión
    • 4 puntos
  • Ajuste de altura
    • 3 niveles
  • Visera
    • Estilo de la tapa
  • Material de concha
    • HDPE
  • Estándares
    • ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E
    • CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E.
    • ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E.
    • CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E

Otros

  • Impresiones personalizadas disponibles
  • Ranuras para accesorios
  • Conducto de lluvia
  • Tipo de suspensión
    • 4 puntos
  • Ajuste de altura
    • 3 niveles
  • Visera
    • Estilo de la tapa
  • Material de concha
    • HDPE
  • Estándares
    • ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E
    • CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E.
    • ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E.
    • CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E
  • Impresiones personalizadas disponibles : Sí
  • Ranuras para accesorios : Sí
  • Conducto de lluvia : Sí
  • Tipo de suspensión : 4 puntos
  • Ajuste de altura : 3 niveles
  • Visera : Estilo de la tapa
  • Material de concha : HDPE
  • Estándares : ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E | CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E.|ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E.|CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E
Image
SKU
Description
alt
A89070000
"Matterhorn" - casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste Quick-Fit, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89040000
"Matterhorn" - casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste Quick-Fit, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89R080000
"Matterhorn" - Casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste de trinquete, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89010000
Honeywell Blanco North Matterhorn HDPE | Casco de polietileno estilo tapa con suspensión Pasador de perno de 4 puntos
alt
A89R040000
"Matterhorn" - Casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste de trinquete, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89R020000
"Matterhorn" - Casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste de trinquete, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89080000
"Matterhorn" - casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste Quick-Fit, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89R090000
"Matterhorn" - Casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste de trinquete, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89030000
"Matterhorn" - casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste Quick-Fit, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.
alt
A89R060000
"Matterhorn" - Casco con canal de lluvia, concha de HDPE, forro de espuma, 4 puntos de nylon susp, ajuste de trinquete, 4 puntos de anclaje para la correa de la barbilla.