Gafas de seguridad
Uvex® Serie A800
Uvex A800 Series
La serie Uvex A800 proporciona protección ultraligera y comodidad añadida a un gran precio. Disponible en 2 recubrimientos de lente: HC y Uvextra® AF (en lentes transparentes y grises). La serie Uvex A800 tiene un marco envolvente de PC de 9 bases, patillas flexibles y acolchadas y un puente nasal antideslizante.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Lente PC: HC: Uvextra AF (lentes seleccionadas)
- Marco envolvente de 9 bases, deportivo, ultraligero
- Patillas acolchadas: flexibles
- Puente de caucho antideslizante
- Disponible en muchos tintes de lente
- ANSI Z87.1+2015
- CA 18:821 - Brasil
- Revestimiento de capa dura: y recubrimiento de Uvextra AF (en lentes transparentes y grises)
- Cobertura envolvente completa y ultraligera de 9 bases
- Patilla acolchada y flexible para mayor control de la tensión y comodidad
- Puente de caucho antideslizante
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA: protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
- Disponible en varios tintes de lente
- Certificadas para cumplir con ANSI+ 2015
- Comodidad y protección a un precio asequible
- Marco de 3⁄4: deportivo
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Flexible
- Color de marco
- Ámbar
- Transparente
- Ámbar
- Gris
- Claro
- Gris
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Revestimiento de la lente
- HC
- Fog-Ban AF
- HC
- Fog-ban AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Comodidad y protección a un precio accesible
- Estilo de puente de nariz
- Antideslizante
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Flexible
- Color de marco
- Ámbar
- Transparente
- Ámbar
- Gris
- Claro
- Gris
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Revestimiento de la lente
- HC
- Fog-Ban AF
- HC
- Fog-ban AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Comodidad y protección a un precio accesible
- Estilo de puente de nariz
- Antideslizante
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Flexibilidad del bastidor : Flexible
- Color de marco : Ámbar|Transparente | Ámbar | Gris|Claro|Gris
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4
- Revestimiento de la lente : HC | Fog-Ban AF|HC|Fog-ban AF
- Ventajas de la plataforma de productos : Comodidad y protección a un precio accesible
- Estilo de puente de nariz : Antideslizante
- Opciones de templos : Acolchado
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Image
SKU
Description
A806
Anteojos de seguridad transparentes Honeywell Uvex® A800 con lente anti-empañamiento gris
A800
Anteojos de seguridad transparentes Honeywell Uvex® A800 con lente transparente anti-arañazos/de capa dura
A802
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex® A800 grises con lente anti-arañazos/de capa dura ámbar
A805
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex® A800 grises con lente anti-empañamiento transparente
A804
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex® A800 grises con lente anti-arañazos/recubrimiento duro/espejo/interior/exterior plateada
A801
Anteojos de seguridad transparentes Honeywell Uvex® A800 con lente gris anti-arañazos/de capa dura
A803
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex® A800 de color ámbar con lentes azules anti-arañazos/capa dura/espejo