https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex A900 Readers

Uvex A900 Readers

La serie Uvex A900 Reader/Magnifier proporciona protección ultraligera y comodidad con aumento. Disponible en 3 dioptrías: +1.50; +2.0; y +2.5. La serie Uvex A900 Reader/Magnifer también tiene un marco envolvente de 8 bases de PC, patillas acolchadas y un puente de caucho para un ajuste antideslizante.

Características y beneficios:
  • PC lens; HC; 3 dioptrías;+1.5; +2.0 y +2.5
  • Marco envolvente de 8 bases, deportivo, ultraligero
  • Patillas acolchadas
  • Puente de caucho antideslizante
Certificaciones:
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir los requisitos de la norma CSA Z94.3 (disponible en artículos seleccionados)
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Recubrimiento de capa dura
  • Niveles de 3 dioptrías: +1.5; +2.0; +2.5
Ajuste:
  • Cobertura envolvente completa y ultraligera de 8 bases
  • Patilla acolchada para mayor comodidad y ajuste
  • Puente de caucho antideslizante para reducir el deslizamiento
Protección:
  • Certificadas para cumplir con ANSI+
  • Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA; protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
Propuesta de valor:
  • Comodidad y protección a un precio asequible
  • Disponible en estilo no lector:
  • Marco de 3/4

Otros

  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Comodidad y protección adicionales a un precio asequible; disponible en niveles de aumento de tres dioptrías; disponible en versión para no lectura.
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Estilo de puente de nariz
    • Antideslizante
  • Color de la lente
    • Claro
    • Claro
    • Gris
    • Gris

Otros

  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Comodidad y protección adicionales a un precio asequible; disponible en niveles de aumento de tres dioptrías; disponible en versión para no lectura.
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Estilo de puente de nariz
    • Antideslizante
  • Color de la lente
    • Claro
    • Claro
    • Gris
    • Gris
  • Color de marco : Negro
  • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente : HC
  • Ventajas de la plataforma de productos : Comodidad y protección adicionales a un precio asequible; disponible en niveles de aumento de tres dioptrías; disponible en versión para no lectura.
  • Opciones de templos : Acolchado
  • Estilo de puente de nariz : Antideslizante
  • Color de la lente : Claro|Claro | Gris|Gris
Image
SKU
Description
alt
A951
Lentes para leer Honeywell Uvex® A900 2 anteojos de seguridad negros con lente transparente anti-arañazos/de capa dura
alt
A950
Lentes para leer Honeywell Uvex® A900 1.5 de cristales de seguridad negros con lentes transparentes anti-arañazos/de recubrimiento duro
alt
A962
Serie A900 lupa para lectura (+2.50 dioptrías)
alt
A960
Serie A900 lupa para lectura (+1.50 dioptrías)
alt
A961
Amplificador lector serie A900 (+2.00 dioptrías)
alt
A952
Lentes para lectores Honeywell Uvex® A900 2.5 Anteojos de seguridad negros con lentes transparentes anti-arañazos/de capa dura