https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Genesis® Readers

Uvex Genesis Readers

Las lupas Uvex Genesis Reading ofrecen la comodidad y la capacidad de ajuste de Uvex Genesis®; con poder de aumento. Está disponible en potencias de cinco dioptrías que van de +1,0 a +3,0; y en una variedad de tintes de lente con recubrimiento duro Ultra-dura. Sistema de sustitución de lentes fácil y económico. Los marcos tienen garantía de por vida. Fabricado en EE. UU.

Características y beneficios:
  • PC lens; Ultra-dura HC
  • Trinquete; sienes ajustables; “dedos” en la nariz
  • Disponible en muchos tintes de lente
  • Garantía de vida útil del marco
  • Sistema económico de sustitución de lentes
  • Marco de 3/4
Certificaciones:
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • CA 18;819 - Brasil
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Recubrimiento Ultra-dura
Ajuste:
  • Fabricado con MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGY® que proporciona un alto nivel de ajuste
  • La lente envolvente doble de 9 bases proporciona una visión periférica y una protección sin concesiones
  • El suave protector de cejas absorbe y difumina el impacto
  • Los “dedos” flexibles y blandos se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
  • Las patillas y los terminales acolchados proporcionan comodidad durante todo el día
Protección:
  • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Filtro de lente de nivel de grado U6 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
  • Disponible en una amplia gama de tintes de lente, incluyendo SCT (Spectrum Control Technology, tecnología de control de espectro)
Propuesta de valor:
  • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
  • Garantía de vida útil del marco
  • Fabricado en EE. UU.
Estilo
  • Marco de 3⁄4; elegante

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Barra de navegación
    • Suave
  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • Ultra-Dura HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.
  • Opciones de templos
    • Puntas metálicas acolchadas
  • Estilo de puente de nariz
    • Suave
  • Color de la lente
    • Claro
    • Claro
    • Gris
    • Gris

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Barra de navegación
    • Suave
  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • Ultra-Dura HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.
  • Opciones de templos
    • Puntas metálicas acolchadas
  • Estilo de puente de nariz
    • Suave
  • Color de la lente
    • Claro
    • Claro
    • Gris
    • Gris
  • Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Barra de navegación : Suave
  • Color de marco : Negro
  • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente : Ultra-Dura HC
  • Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.
  • Opciones de templos : Puntas metálicas acolchadas
  • Estilo de puente de nariz : Suave
  • Color de la lente : Claro|Claro | Gris|Gris
Image
SKU
Description
alt
S3774
Lentes para leer Genesis +3.0
alt
S3770
Lentes para leer Genesis +1.0
alt
S3763
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® 2.5 negros con lente transparente anti-arañazos/de capa dura
alt
S3760
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® 1 negros con lente transparente anti-arañazos/de capa dura
alt
S3772
Lentes para leer Genesis +2.0
alt
S3773
Lentes para leer Genesis +2.5
alt
S3771
Lentes para leer Genesis +1.5
alt
S3761
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® 1.5 negros con lentes transparentes anti-arañazos/de capa dura
alt
S3764
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® 3 negros con lente transparente anti-arañazos/de capa dura
alt
S3762
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® 2 negros con lente transparente anti-arañazos/de capa dura