https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Genesis® Slim

Uvex Genesis Slim

El Uvex Genesis S (Slim) ofrece la protección y comodidad del Uvex Genesis® en un marco un 6% más pequeño para trabajadores con perfiles faciales estrechos. Está fabricado con MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGY® y patillas y puntas acolchadas. Uvex Genesis S tiene un sistema de sustitución de lentes fácil y económico. Los marcos tienen garantía de por vida. Fabricado en EE. UU.

Características y beneficios:
  • PC lens; Dura-streme HC/AF; Uvextreme AF; Ultra-dura HC; Hydroshield
  • Patillas de trinquete; "dedos" en la nariz; MMT
  • Disponible en una variedad de tintes de lente
  • Sistema de sustitución de lentes económico; garantía de marco de por vida
  • Marco de 3⁄4; estrecho y fabricado para un alto rendimiento
Certificaciones:
  • ANSI Z.87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • CA 18;819 - Sudamérica
  • Cumple con los requisitos de impacto balístico militar
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior
  • Uvextreme antiniebla
  • Recubrimiento antiarañazos Ultra-dura
Ajuste:
  • Fabricado con MMT que proporciona un alto nivel de ajuste.
  • La lente envolvente doble de 9 bases proporciona una visión periférica y una protección sin concesiones
  • El suave protector de cejas absorbe y difumina el impacto
  • Los "dedos" flexibles y blandos se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
  • Las patillas y los terminales acolchados proporcionan comodidad durante todo el día
Protección:
  • Certificado para cumplir con ANSI+ y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Cumple con la prueba balística militar V0 para impactos
  • Filtro de nivel de grado SCT U6 > 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
  • Disponible en una amplia gama de tintes de lente, incluyendo SCT (Spectrum Control Technology, tecnología de control de espectro)
Propuesta de valor:
  • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
  • Garantía de vida útil del marco
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lectores disponibles
  • Disponible en talla normal
Estilo:
  • Marco completo; elegante; fino
Ventajas competitivas:SCT; MMT; Hydroshield AF

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Color de marco
    • Estaño
    • Negro
    • Estaño
    • Negro
  • Barra de navegación
    • Suave
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Estilo de recambio de lente
    • Ajuste a presión
  • Material de la lente
    • Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextreme AF
    • Ultra-dura HC
    • Dura-streme HC/AF
    • Ultra-dura HC
    • Uvextreme AF
    • Dura-Streme HC/AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
  • Estilo de puente de nariz
    • Flexible
    • Flexible
    • Suave
    • Suave
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Color de marco
    • Estaño
    • Negro
    • Estaño
    • Negro
  • Barra de navegación
    • Suave
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Estilo de recambio de lente
    • Ajuste a presión
  • Material de la lente
    • Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextreme AF
    • Ultra-dura HC
    • Dura-streme HC/AF
    • Ultra-dura HC
    • Uvextreme AF
    • Dura-Streme HC/AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
  • Estilo de puente de nariz
    • Flexible
    • Flexible
    • Suave
    • Suave
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes
  • Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
  • Color de marco : Estaño|Negro | Estaño|Negro
  • Barra de navegación : Suave
  • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
  • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
  • Material de la lente : Policarbonato
  • Revestimiento de la lente : Uvextreme AF|Ultra-dura HC|Dura-streme HC/AF | Ultra-dura HC | Uvextreme AF|Dura-Streme HC/AF
  • Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
  • Estilo de puente de nariz : Flexible|Flexible | Suave|Suave
  • Opciones de templos : Acolchado
  • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Certificate
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Genesis® Slim - Certificate of Compliance - ESP
844.18 KB
5/5/2021
PDF 844.18 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Genesis® Slim - Certificate of Compliance - ESP
844.18 KB
5/5/2021
PDF 844.18 KB
Image
SKU
Description
alt
S6610X
Lente de recambio Genesis Slim
alt
S6614
Lente de recambio Genesis Slim
alt
S3700X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® S negros y amarillos con lente transparente anti-empañamiento
alt
S3701X
GENESIS SLIM BLK/PEWTR GY XT
alt
S6612X
Lente de recambio Genesis Slim
alt
S6611X
Lente de recambio Genesis Slim
alt
S3702
GENESIS SLIM BLK/PEWTR AMB UD
alt
S6610
Lente de recambio Genesis Slim
alt
S3702X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis® Slim Pewter negros con lente anti-empañamiento ámbar
alt
S3703
GENESIS SLIM BLK/PWT SCTR50 UD