Gafas de seguridad
Uvex Genesis XC®
Uvex Genesis XC
Uvex Genesis XC tiene las mismas características de comodidad y ajuste que el Uvex Genesis® original; con lentes envolventes un 20% más extendidas para una cobertura adicional de las mejillas y los lados. Inserto de lente Rx disponible. Uvex Genesis XC tiene un sistema de sustitución de lentes fácil y económico. Los marcos XC tienen garantía de por vida. Fabricado en EE. UU.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Lente PC; HYDROSHIELD® AF; Dura-streme AF/HC
- Trinquete; patillas ajustables; nariz flexible; MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGY®
- Disponible en una amplia gama de tintes de lente
- Marco completo; elegante y fabricado para un alto rendimiento
- 20% más de cobertura (Genesis)
- Sistema económico de sustitución de lentes. Garantía de vida útil del marco
- Cumple con los requisitos de impacto balístico de Vo militar (en tintes seleccionados)
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 18;819 - Brasil
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior para una vida útil de la lente 3 veces más larga y 2 veces más resistente a los arañazos
- Recubrimiento antiarañazos Ultra-dura
- Fabricado con MMT que proporciona un alto nivel de ajuste
- La lente envolvente doble de 9 bases proporciona una visión periférica y una protección sin concesiones
- Lente de trinquete: longitud de la patilla ajustable e inclinación de la lente
- Los suaves dedos flexibles se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
- El protector de cejas de elastómero acolchado difunde y desvía el impacto
- 20% más cobertura de mejillas y lados que los lectores Uvex Genesis®
- Los marcos están disponibles en una gran variedad de colores
- Certificado para cumplir con ANSI+ y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Filtro de nivel de grado “U6” 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
- Disponible en una amplia gama de tintes de lente, incluyendo SCT (Spectrum Control Technology, tecnología de control de espectro)
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Garantía de vida útil del marco
- Fabricado en EE. UU.
- Insertos Rx disponibles
- Lectores disponibles
- Disponible en Slim para perfiles faciales estrechos
- Marco completo; elegante y fabricado para un alto rendimiento
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de marco
- Negro
- Barra de navegación
- Suave
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Material de la lente
- Policarbonato
- Revestimiento de la lente
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- Ultra-Dura HC
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; insertos para lentes recetados disponibles; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.; de lectura y delgadas disponibles.
- Opciones de templos
- Espátula
- Estilo de puente de nariz
- Flexible
- Flexible
- Suave
- Suave
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de marco
- Negro
- Barra de navegación
- Suave
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Material de la lente
- Policarbonato
- Revestimiento de la lente
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- Ultra-Dura HC
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; insertos para lentes recetados disponibles; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.; de lectura y delgadas disponibles.
- Opciones de templos
- Espátula
- Estilo de puente de nariz
- Flexible
- Flexible
- Suave
- Suave
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de marco : Negro
- Barra de navegación : Suave
- Estilo de la estructura : Marco completo
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
- Material de la lente : Policarbonato
- Revestimiento de la lente : Uvextreme AF|HydroShield AF|Ultra-Dura HC|HydroShield AF | Dura-Streme HC/AF | Ultra-Dura HC | Uvextreme AF|Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; insertos para lentes recetados disponibles; garantía de por vida para el marco; fabricadas en EE. UU.; de lectura y delgadas disponibles.
- Opciones de templos : Espátula
- Estilo de puente de nariz : Flexible|Flexible | Suave|Suave
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Image
SKU
Description
S3303X
XC BLK SCT-GRAY XT
S3312X
XC NEGRO SCT-BLUE XT
S3300X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Genesis XC™ negros con lente anti-empañamiento transparente
S6951HS
Lente de recambio Uvex Genesis XC HydroShield gris
S6952
Lente de recambio Genesis XC
S6951
Lente de recambio Genesis XC
S3308
XC BLK SILVER MIR UD
S3311HS
UVEX GENESIS XC BLACK FRAME SCT-VERMILLION LENS HDYROSHIELD ANTI-FOG COATING
S6960HS
UVEX GENESIS XC 50% GRAY HYDROSHIELD ANTI-FOG COATING REPL LENS
S6958
Lente de recambio Genesis XC