Gafas de seguridad
Uvex Horizon™
Uvex Horizon abatibles
Las gafas especializadas Uvex Horizon ofrecen un estilo clásico abatible, perfecto para soldadores y trabajadores industriales. La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente clara ofrece una protección superior contra impactos. Protectores laterales para una protección adicional contra las partículas voladoras.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento de lente de capa dura
- Las lentes abatibles se ofrecen en Welding Shade 3.0; 5.0 o SCT-Colbalt Blue
- Protectores laterales para una protección adicional contra las partículas voladoras
- ANSI Z87.1+ 2015
- Recubrimiento de capa dura
- Estilo abatible clásico; perfecto para soldadores y trabajadores industriales
- Disponible con recubrimiento de lente de capa dura
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA; protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z87.1+ 2015
- Solución fiable y rentable para entornos que requieren gafas de seguridad
- Abatibles
Otros
- Color de marco
- Negro
- Revestimiento de la lente
- HC
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Tono 5.0
- Shade 3.0
- Shade 5.0
- Azul cobalto
- Azul cobalto
- Tono 3.0
Otros
- Color de marco
- Negro
- Revestimiento de la lente
- HC
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Tono 5.0
- Shade 3.0
- Shade 5.0
- Azul cobalto
- Azul cobalto
- Tono 3.0
- Color de marco : Negro
- Revestimiento de la lente : HC
- Ventajas de la plataforma de productos : La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Opciones de templos : Espátula
- Color de la lente : Tono 5.0|Shade 3.0 | Shade 5.0 | Azul cobalto|Azul cobalto|Tono 3.0
Certificate
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Horizon™ - Certification of Compliance - ESP
844.18 KB
5/5/2021
PDF 844.18 KB
Others
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Horizon™
- Product Numbers & Ordering Information
70.85 KB
5/5/2021
PDF 70.85 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Horizon™
- Product Numbers & Ordering Information
70.85 KB
5/5/2021
PDF 70.85 KB
Uvex Horizon™ - Certification of Compliance - ESP
844.18 KB
5/5/2021
PDF 844.18 KB
Image
SKU
Description
S212
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Horizon™ negras con lente de recubrimiento duro/anti-arañazos tono 3.0
S213
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Horizon™ negras con lente de protección anti-arañazos/capa dura de color 5.0
S214
HORIZON FLIP-UP COBALT HC