https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Mercury™

Uvex Mercury

Uvex Mercury tiene un estilo moderno, protección lateral y un ajuste resistente pero cómodo. El puente nasal es suave; los “dedos” flexibles y el acolchado suave recorre la longitud de las patillas. Disponible en revestimientos Uvextra® AF y Hardcoat; y en una variedad de tintes para lentes.

Características y beneficios:
  • Disponible en Uvextra AF; capa dura antiarañazos
  • La lente envolvente ofrece protección lateral
  • El acolchado suave recorre toda la longitud de la varilla
  • El puente nasal tiene "dedos" suaves y flexibles
  • Disponible en una variedad de tintes de lente
  • Marco de 3⁄4; estilo moderno con líneas limpias
Certificaciones:
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Uvextra AFcoating
  • Recubrimiento Hardcoat antirrayas
Ajuste:
  • El suave acolchado recorre toda la longitud de la patilla
  • El puente nasal tiene “dedos” flexibles y blandos que se ajustan a su perfil
  • El marco es moderno y resistente, pero ofrece un ajuste cómodo
Protección:
  • El diseño de lente doble envolvente ofrece un campo de visión panorámico y mayor protección lateral
  • Ofrece un ajuste ceñido pero cómodo
  • Disponible en una variedad de tintes de lente
  • Certificado para cumplir con la norma ANSI+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
Propuesta de valor:
  • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Longitud de la patilla suave
  • Color de marco
    • Negro y gris
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextra® AF
    • HC
    • Uvextra® AF
    • HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
  • Opciones de templos
    • Bayoneta
  • Estilo de puente de nariz
    • Suaves y flexibles
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes

Otros

  • Flexibilidad del bastidor
    • Longitud de la patilla suave
  • Color de marco
    • Negro y gris
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextra® AF
    • HC
    • Uvextra® AF
    • HC
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
  • Opciones de templos
    • Bayoneta
  • Estilo de puente de nariz
    • Suaves y flexibles
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes
  • Flexibilidad del bastidor : Longitud de la patilla suave
  • Color de marco : Negro y gris
  • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
  • Revestimiento de la lente : Uvextra® AF|HC | Uvextra® AF|HC
  • Ventajas de la plataforma de productos : Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
  • Opciones de templos : Bayoneta
  • Estilo de puente de nariz : Suaves y flexibles
  • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Image
SKU
Description
alt
S1502
UVEX MERCURY BLK AMB HC
alt
S1503
UVEX MERCURY BLK I/O HC
alt
S1502X
UVEX MERCURY BLK AMB AF
alt
S1501X
UVEX MERCURY BLK GRY AF
alt
S1501
UVEX MERCURY BLK GRY HC
alt
S1504
UVEX MERCURY BLK SLMIR HC
alt
S1500X
Interruptor automático de bloqueo UVEX MERCURY
alt
S1500-H5
UVEX MERCURY BLK CLR HC
alt
S1505
UVEX MERCURY BLK BLMIR HC

Alternative Products