https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Seismic® Readers

Uvex Seismic Readers

Las Uvex Seismic Readers son unas gafas selladas que protegen contra impactos, polvo y residuos. Cuentan con una subestructura con forro acolchado, resistente al fuego y una diadema extraíble disponible para estar cómodo todo el día. Las Uvex Seismic Readers están disponibles en potencias de tres dioptrías: +1.5; +2.0 y +2.5 aumentos.

Características y beneficios:
  • PC lens; Uvextra® AF
  • Amortiguación facial; puntas de las patillas acolchadas; almohadillas nasales flexibles; diadema ajustable disponibles
  • Disponible en una amplia gama de tintes de lente. El submarco y la diadema son resistentes al fuego y no contienen látex
  • Marco secundario reemplazable; diadema desmontable disponible
  • Marco de estilo sellado
Certificaciones:
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3 (con submarco)
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Revestimiento Uvextra AF
Ajuste:
  • Submarco acolchado reemplazable; resistente al fuego
  • Acolchado facial y patillas acolchadas
  • Los puentes nasales suaves y flexibles reducen el deslizamiento
  • Diadema ajustable; resistente al fuego disponible
Protección:
  • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
Propuesta de valor:
  • El submarco con revestimiento de almohadilla es reemplazable
  • La diadema está disponible
  • Uvex Seismic non-readers disponibles
Estilo:
  • Marco de 3/4

Otros

  • Barra de navegación
    • Acolchado
  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco completo
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextra® AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Cómodas; ajustables; protección sellada; piezas reemplazables resistentes al fuego y sin látex disponibles.
  • Estilo de puente de nariz
    • Suave
    • Flexible
    • Suave
    • Flexible
  • Opciones de templos
    • Acolchado
    • Diadema
    • Diadema
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Claro

Otros

  • Barra de navegación
    • Acolchado
  • Color de marco
    • Negro
  • Estilo de la estructura
    • Marco completo
  • Revestimiento de la lente
    • Uvextra® AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Cómodas; ajustables; protección sellada; piezas reemplazables resistentes al fuego y sin látex disponibles.
  • Estilo de puente de nariz
    • Suave
    • Flexible
    • Suave
    • Flexible
  • Opciones de templos
    • Acolchado
    • Diadema
    • Diadema
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Claro
  • Barra de navegación : Acolchado
  • Color de marco : Negro
  • Estilo de la estructura : Marco completo
  • Revestimiento de la lente : Uvextra® AF
  • Ventajas de la plataforma de productos : Cómodas; ajustables; protección sellada; piezas reemplazables resistentes al fuego y sin látex disponibles.
  • Estilo de puente de nariz : Suave|Flexible | Suave|Flexible
  • Opciones de templos : Acolchado | Diadema|Diadema|Acolchado
  • Color de la lente : Claro
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Seismic® - Brochure - FR
646.49 KB
5/5/2021
PDF 646.49 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Seismic® - Brochure - FR
646.49 KB
5/5/2021
PDF 646.49 KB
Image
SKU
Description
alt
S0662X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Seismic® 2 negras con lente anti-empañamiento transparente
alt
S0663X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Seismic® 2.5 negras con lente transparente anti-empañamiento
alt
S0661X
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Seismic® 1.5 azul metálico con lente transparente anti-empañamiento