Gafas de seguridad
Uvex Tirade™
Uvex Tirade
Las gafas selladas Uvex Tirade son una solución fiable y rentable para entornos interiores y exteriores que requieren protección de gafas sellada. Protege contra impactos, viento, residuos aéreos, luz solar y deslumbramiento. La lente con revestimiento antiniebla Uvextra reduce el empañamiento y mantiene las lentes claras.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Disponible en recubrimiento Uvextra® AFlens
- Protección para gafas selladas
- Submarco de espuma extraíble
- Disponible en varios tintes de lente
- Estilo de lente único grande
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 35;367 Brasil
- Revestimiento Uvextra AF
- Gafas selladas con submarco de espuma extraíble
- Disponible en recubrimientos de lente Uvextra AF
- Ofrece protección contra impactos, viento, aire, residuos, luz solar y resplandor
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con ANSI +2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Solución fiable y rentable para entornos que requieren gafas selladas
- Gafas selladas con lente único grande
Otros
- Color de marco
- Negro brillante
- Material de la correa
- Tela
- Estilo de la estructura
- Sin marco
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Subarmazón de espuma removible; disponible sin látex; se ofrece con recubrimiento Uvextra AF.
- Color de la correa
- Negro
- Opciones de templos
- Bayoneta
- Diadema
- Bayoneta
- Diadema
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
Otros
- Color de marco
- Negro brillante
- Material de la correa
- Tela
- Estilo de la estructura
- Sin marco
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Subarmazón de espuma removible; disponible sin látex; se ofrece con recubrimiento Uvextra AF.
- Color de la correa
- Negro
- Opciones de templos
- Bayoneta
- Diadema
- Bayoneta
- Diadema
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco : Negro brillante
- Material de la correa : Tela
- Estilo de la estructura : Sin marco
- Revestimiento de la lente : Uvextra® AF
- Ventajas de la plataforma de productos : Subarmazón de espuma removible; disponible sin látex; se ofrece con recubrimiento Uvextra AF.
- Color de la correa : Negro
- Opciones de templos : Bayoneta|Diadema|Bayoneta | Diadema
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Image
SKU
Description
S4049
TIRADE SEALED EYEWEAR ACCESSORY - LATEX FREE STRAP ONLY
S4040
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Tirade™ negros con lente transparente anti-empañamiento
S4044
TIRADE SEALED EYEWEAR - ANSI Z87.1 AND CSA Z94.3 CERTIFIED - I/O MIRROR AF LENS
S4041
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Tirade™ Gloss Black con lentes anti-empañamiento grises
S4043
TIRADE SEALED EYEWEAR - ANSI Z87.1 AND CSA Z94.3 CERTIFIED - MIRROR AF LENS
S4042
Anteojos sellados TIRADE - ANSI Z87.1 y CSA Z94.3- Lente AMBER AF