Gafas de seguridad
Serie Uvex® XV100
Uvex XV100 Series
La serie Uvex XV100 es un anteojo de seguridad de calidad basado en el valor que proporciona un ajuste excelente a un costo bajo. Está disponible en recubrimientos duro y Uvextra® AF.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento Uvextra AF
- Disponible en recubrimiento duro
- Disponible en 3 tintes de lente, incluido Reflect-50
- ANSI Z87.1+2015
- CA 26;910 - Brasil
- Uvextra AFcoating
- Recubrimiento Hardcoat antirrayas
- Elegante estilo de armazón envolvente
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con las certificaciones ANSI +2015
- Bajo costo con un gran ajuste para entornos que requieren anteojos de seguridad
Otros
- Color de marco
- Transparente escarchado
- Gris escarchado
- Esmerilado transparente
- Esmerilado gris
- Revestimiento de la lente
- Sin recubrimiento
- HC
- Uvextra® AF
- Sin recubrimiento
- Uvextra® AF
- HC
- Ventajas de la plataforma de productos
- Gran protección y comodidad a un precio asequible.
- Estilo de puente de nariz
- Moldeado
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Espejado plateado
- Gris
- Transparente
- Plata espejo
- Gris
- Claro
Otros
- Color de marco
- Transparente escarchado
- Gris escarchado
- Esmerilado transparente
- Esmerilado gris
- Revestimiento de la lente
- Sin recubrimiento
- HC
- Uvextra® AF
- Sin recubrimiento
- Uvextra® AF
- HC
- Ventajas de la plataforma de productos
- Gran protección y comodidad a un precio asequible.
- Estilo de puente de nariz
- Moldeado
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Espejado plateado
- Gris
- Transparente
- Plata espejo
- Gris
- Claro
- Color de marco : Transparente escarchado | Gris escarchado|Esmerilado transparente|Esmerilado gris
- Revestimiento de la lente : Sin recubrimiento|HC | Uvextra® AF | Sin recubrimiento|Uvextra® AF|HC
- Ventajas de la plataforma de productos : Gran protección y comodidad a un precio asequible.
- Estilo de puente de nariz : Moldeado
- Opciones de templos : Espátula
- Color de la lente : Espejado plateado|Gris | Transparente | Plata espejo|Gris|Claro
Image
SKU
Description
XV102
Anteojos protectores serie XV100 (con homologación ANSI Z87+)
XV107
Anteojos protectores serie XV100 (con homologación ANSI Z87+) transparentes SIN COAR
XV103
Anteojos protectores serie XV100 (con homologación ANSI Z87+)
XV108
XV100 Series Protective Eyewear (ANSI Z87+ approved) UNCOATED gray
XV100
Anteojos protectores serie XV100 (con homologación ANSI Z87+)
XV101
Anteojos protectores serie XV100 (con homologación ANSI Z87+)