https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Flex Seal®

Sello flexible Uvex

El sello para anteojos Uvex Flex está hecho de un cuerpo de silicón ligero que se adapta a la cara para garantizar el máximo nivel de comodidad y protección ocular. El cuerpo de silicón se mantiene flexible incluso en temperaturas extremas y se ajusta a casi cualquier forma de rostro, a la vez que ofrece una comodidad excepcional durante todo el día. Fabricado en EE. UU.

Características y beneficios:
  • Disponible con recubrimiento de lente HYDROSHIELD® AF
  • Disponible con recubrimiento de lente Uvextreme AF
  • Sistema de ventilación indirecta
  • Se adapta cómodamente a los anteojos graduados
  • Disponible en varios tintes de lente
  • Recambio económico de lentes
Certificaciones
  • ANSI Z87.1+ - 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • D3, D4
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
  • Revestimiento AF Uvextreme
Ajuste:
  • Ligero, cuerpo de silicón que se adapta a la cara para garantizar el más alto nivel de comodidad y protección ocular
  • Se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas
  • El cuerpo de silicón se sella casi cualquier forma de rostro, a la vez que ofrece una comodidad excepcional durante todo el día
Protección:
  • Revestimiento de objetivo AF extremo
  • Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
  • Certificado para cumplir con ANSI+ - 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Certificado para cumplir con los estándares D3 y D4
Propuesta de valor:
  • Confiable, ligero, cómodo, junta frontal
  • Ventilación indirecta
  • Recambio económico de lentes
  • Fabricado en EE. UU.

Otros

  • Diadema incluida
  • Color de marco
    • Azul marino
    • gris
    • Azul marino
    • Gris
  • Color de la diadema
    • Gris
  • Material de la diadema
    • Neopreno
    • Tela
    • Neopreno
    • Tela
  • Material de la lente
    • Policarbonato
  • Estilo de recambio de lente
    • Ajuste a presión
  • Revestimiento de la lente
    • HYDROSHIELD® AF
    • HYDROSHIELD® AF
    • Uvextreme AF
    • Uvextreme AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • El cuerpo de silicona liviano se adapta a la cara para brindar el máximo nivel de comodidad y protección; el sistema de ventilación indirecta, junto con el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme, minimiza el empañamiento en ambientes extremos; hecho en EE. UU.
  • Color de la lente
    • Gris
    • Tono 5.0
    • Tono 3.0

Otros

  • Diadema incluida
  • Color de marco
    • Azul marino
    • gris
    • Azul marino
    • Gris
  • Color de la diadema
    • Gris
  • Material de la diadema
    • Neopreno
    • Tela
    • Neopreno
    • Tela
  • Material de la lente
    • Policarbonato
  • Estilo de recambio de lente
    • Ajuste a presión
  • Revestimiento de la lente
    • HYDROSHIELD® AF
    • HYDROSHIELD® AF
    • Uvextreme AF
    • Uvextreme AF
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • El cuerpo de silicona liviano se adapta a la cara para brindar el máximo nivel de comodidad y protección; el sistema de ventilación indirecta, junto con el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme, minimiza el empañamiento en ambientes extremos; hecho en EE. UU.
  • Color de la lente
    • Gris
    • Tono 5.0
    • Tono 3.0
  • Diadema incluida : Sí
  • Color de marco : Azul marino | gris|Azul marino|Gris
  • Color de la diadema : Gris
  • Material de la diadema : Neopreno | Tela|Neopreno|Tela
  • Material de la lente : Policarbonato
  • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
  • Revestimiento de la lente : HYDROSHIELD® AF|HYDROSHIELD® AF | Uvextreme AF|Uvextreme AF
  • Ventajas de la plataforma de productos : El cuerpo de silicona liviano se adapta a la cara para brindar el máximo nivel de comodidad y protección; el sistema de ventilación indirecta, junto con el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme, minimiza el empañamiento en ambientes extremos; hecho en EE. UU.
  • Color de la lente : Gris|Tono 5.0|Tono 3.0
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Flex Seal® - Brochure
269.75 KB
5/5/2021
PDF 269.75 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Flex Seal® - Brochure
269.75 KB
5/5/2021
PDF 269.75 KB
Image
SKU
Description
alt
S3400HS
Anteojos protectores Uvex Flex Seal OTG Navy Body con recubrimiento HydroShield anti-empañamiento transparente y diadema de neopreno
alt
S3400X
Los anteojos de ventilación indirecta Honeywell Uvex Flex Seal® sobre los anteojos con armazón azul de bajo perfil y lentes anti-empañamiento Uvextreme® transparentes
alt
S3435X
Anteojos de ventilación indirecta Honeywell Uvex Flex Seal® sobre un armazón azul de perfil bajo y lente anti-empañamiento Uvextreme® de tono 5
alt
S3430X
FLEXSEAL SHD3.0 XT NEO.HB
alt
S3410X
FLEXSEAL REG GY XTR NEO.HB
alt
S710X
Lente de recambio Flex Seal
alt
S710HS
Tono de lente transparente, gafas OTG Uvex Flex Seal, lentes de repuesto revestidos con HydroShield AF
alt
S3420X
Anteojos de ventilación indirecta Honeywell Uvex Flex Seal® sobre los anteojos con armazón gris de perfil bajo y lentes anti-empañamiento Uvextreme® transparentes
alt
S3425X
Anteojos de ventilación indirecta Honeywell Uvex Flex Seal® sobre los anteojos con armazón gris de perfil bajo y lente anti-empañamiento gris Uvextreme®
alt
S3405HS
Anteojos Uvex Flex Seal OTG Azul marino con tinte de lente HydroShield anti-empañamiento, diadema de tela

Alternative Products