Gafas de seguridad
Gafas Uvex Futura™
Gafas Uvex Futura
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento de lente Uvextreme antiniebla
- Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
- Disponible en tintes de lentes transparentes y para soldadura
- Sistema económico de sustitución de lentes
- Estilo deportivo envolvente con protector de cejas esmerilado
- ANSI Z87.1+2010
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Uvextreme AF
- El estilo envolvente con protector de cejas esmerilado reduce el resplandor en la parte superior
- El diseño envolvente ofrece una excelente visión panorámica
- Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
- Ofrece protección contra el polvo, la niebla, los impactos y las salpicaduras de productos químicos
- Ofrece protección contra la radiación infrarroja de soldadura
- Certificado para cumplir con ANSI y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Sistema económico de sustitución de lentes
- Fabricado en EE. UU.
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Color de la lente
- Claro
- Tono 3.0
- Tono 5.0
- Transparente
- Shade 3.0
- Shade 5.0
- Barra de navegación
- Esmerilado
- Diadema incluida
- Sí
- Revestimiento de la lente
- Uvextreme AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Color de marco
- Claro
- Negro
- Transparente
- Negro
- Material de la lente
- Policarbonato
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de ventilación indirecta; se ajusta a la mayoría de los anteojos recetados; reemplazo económico de lentes; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema
- Gris
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
Otros
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Color de la lente
- Claro
- Tono 3.0
- Tono 5.0
- Transparente
- Shade 3.0
- Shade 5.0
- Barra de navegación
- Esmerilado
- Diadema incluida
- Sí
- Revestimiento de la lente
- Uvextreme AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Color de marco
- Claro
- Negro
- Transparente
- Negro
- Material de la lente
- Policarbonato
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de ventilación indirecta; se ajusta a la mayoría de los anteojos recetados; reemplazo económico de lentes; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema
- Gris
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Color de la lente : Claro|Tono 3.0|Tono 5.0|Transparente | Shade 3.0 | Shade 5.0
- Barra de navegación : Esmerilado
- Diadema incluida : Sí
- Revestimiento de la lente : Uvextreme AF
- Material de la diadema : Neopreno
- Color de marco : Claro|Negro|Transparente | Negro
- Material de la lente : Policarbonato
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de ventilación indirecta; se ajusta a la mayoría de los anteojos recetados; reemplazo económico de lentes; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema : Gris
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión