/content/sps/mx/es/search-results.html

Orejeras pasivas

Casco VeriShield™ 100

Orejeras para casco para fijarlas a cascos

Resumen
Funcionalidades
• Casco de construcción de acero con orejeras con adaptador de casco incluido
• Abertura de copa ancha: Ideal para trabajadores con oídos más grandes o que usan audífonos. El área de apertura de la copa aumentó un 16% con respecto a versiones anteriores.
Microajustes de precisión en el deslizador de horquilla diseñados para que se ajusten perfectamente alrededor de la oreja.
• Almohadillas de espuma viscoelástica: Nueva espuma viscoelástica única que combina una espuma más densa y suave que los modelos anteriores para una mayor comodidad y atenuación. Reduce la presión de presión sobre la cabeza y aumenta la comodidad.
Construcción robusta
• Estructura de alambre de acero
• Moldeado con ABS con diseño deflector interno para un peso más ligero, patentado
• Una superficie de copa resistente al aceite para soportar entornos de trabajo pesados y limpieza frecuente
Integración del EPP
Fácil de usar e integrar con cascos y caretas de Honeywell. Se puede montar en un casco en aproximadamente 7 segundos. Se incluye un adaptador de casco con cada orejera y una variedad de adaptadores de casco que se venden por separado.
Tecnología de control del flujo de aire
Con una cámara de placa base y una capa no tejida de alta tecnología, la tecnología de control del flujo de aire de Honeywell controla cómo el sonido llega al oído, garantizando una atenuación óptima del ruido en todas las frecuencias.

Valores de atenuación
El nivel de atenuación de cada estilo está marcado en la copa de la orejera, para una identificación rápida y fácil del nivel de protección auditiva en el sitio.