Orejeras pasivas
Correa para el cuello VeriShield™ 100
Detrás de las orejeras fijadas al cuello para compatibilidad con el equipo de cabeza
• Estructura de alambre de acero ligero para la construcción detrás del cuello con ajustador elástico sobre la cabeza incluido.
• Se integra fácilmente con otros EPP de cabeza, como cascos, gorras, cascos de soldadura, gorras de béisbol, sombreros para el sol y pasamontañas.
• Abertura de copa ancha: Ideal para trabajadores con oídos más grandes o que usan audífonos. El área de apertura de la copa aumentó un 16% con respecto a versiones anteriores.
- Microajustes de precisión diseñados para conseguir el ajuste perfecto alrededor de la oreja
• Almohadillas de espuma viscoelástica: Nueva espuma viscoelástica única que combina una espuma más densa y suave que los modelos anteriores para una mayor comodidad y atenuación. Reduce la presión de presión sobre la cabeza y aumenta la comodidad.
Construcción robusta
• Estructura de alambre de acero
• Moldeado con ABS con diseño deflector interno para un peso más ligero, patentado
• Una superficie de copa resistente al aceite para soportar entornos de trabajo pesados y limpieza frecuente
Tecnología de control del flujo de aire
Con una cámara de placa base y una capa no tejida de alta tecnología, la tecnología de control del flujo de aire de Honeywell controla cómo el sonido llega al oído, garantizando una atenuación óptima del ruido en todas las frecuencias.
Valores de atenuación
El nivel de atenuación de cada estilo está marcado en la copa de la orejera, para una identificación rápida y fácil del nivel de protección auditiva en el sitio.