https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de bucle cerrado

Serie CSNA

Corriente nominal de 50 A. Rangos de corriente de detección de ±70 A, ±90 A, ±100 A. Tiempo de respuesta < 1 μs. Precisión de ±0.5%

Inventario del distribuidor

La serie CSN de sensores de corriente de lazo cerrado se basa en los principios de los efectos Hall y magnetorresistivo, y el método de flujo magnético cero (sistema de retroalimentación). El flujo magnético en el núcleo del sensor se controla constantemente a cero.

La cantidad de corriente requerida para equilibrar el flujo cero es la medida de la corriente primaria que fluye a través del conductor multiplicada por la proporción de los bobinados primario y secundario.

Esta corriente de lazo cerrado es la salida del dispositivo y presenta una imagen de la corriente primaria reducida en la cantidad de vueltas secundarias en cualquier momento dado. Esta corriente puede expresarse como voltaje pasándola por una resistencia.

Otros

  • Corriente de operación
    • 50 A RMS a 25°C
  • Corriente de alimentación
    • ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición
    • 40 Ω mín., 135 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva
    • < ±0.6 mA
  • Tipo de salida
    • Corriente
  • Nombre de la serie
    • CSN
  • Corriente de deriva
    • < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina
    • 1000
  • Tipo de corriente detectada
    • CA o CC
  • Temperatura de operación
    • 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
  • Código UNSPSC
    • 41111928
  • Resistencia de la bobina
    • 90 Ω
  • Rango de corriente detectado
    • ±70 A
  • Estilo de entrada
    • Deriva
  • Tipo de producto
    • Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa
    • Policarbonato/ Combinación ABS (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado
    • Montaje PCB con orificio pasante
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de corriente 41111928
  • Precisión
    • ±0.5%
  • Tiempo de respuesta
    • < 1 µs
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • ±15.0 Vcd
  • Montaje
    • PCB en 3 pines
  • Corriente continua
    • ±70 A
  • Salida nominal
    • 50 mA

Otros

  • Corriente de operación
    • 50 A RMS a 25°C
  • Corriente de alimentación
    • ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición
    • 40 Ω mín., 135 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva
    • < ±0.6 mA
  • Tipo de salida
    • Corriente
  • Nombre de la serie
    • CSN
  • Corriente de deriva
    • < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina
    • 1000
  • Tipo de corriente detectada
    • CA o CC
  • Temperatura de operación
    • 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
  • Código UNSPSC
    • 41111928
  • Resistencia de la bobina
    • 90 Ω
  • Rango de corriente detectado
    • ±70 A
  • Estilo de entrada
    • Deriva
  • Tipo de producto
    • Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa
    • Policarbonato/ Combinación ABS (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado
    • Montaje PCB con orificio pasante
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de corriente 41111928
  • Precisión
    • ±0.5%
  • Tiempo de respuesta
    • < 1 µs
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • ±15.0 Vcd
  • Montaje
    • PCB en 3 pines
  • Corriente continua
    • ±70 A
  • Salida nominal
    • 50 mA
  • Corriente de operación : 50 A RMS a 25°C
  • Corriente de alimentación : ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición : 40 Ω mín., 135 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva : < ±0.6 mA
  • Tipo de salida : Corriente
  • Nombre de la serie : CSN
  • Corriente de deriva : < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina : 1000
  • Tipo de corriente detectada : CA o CC
  • Temperatura de operación : 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
  • Código UNSPSC : 41111928
  • Resistencia de la bobina : 90 Ω
  • Rango de corriente detectado : ±70 A
  • Estilo de entrada : Deriva
  • Tipo de producto : Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa : Policarbonato/ Combinación ABS (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado : Montaje PCB con orificio pasante
  • Mercadería UNSPSC : Sensores de corriente 41111928
  • Precisión : ±0.5%
  • Tiempo de respuesta : < 1 µs
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación : ±15.0 Vcd
  • Montaje : PCB en 3 pines
  • Corriente continua : ±70 A
  • Salida nominal : 50 mA
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Current Sensors
897.27 KB
5/11/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/11/2021
PDF 881.93 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Current Sensors
897.27 KB
5/11/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/11/2021
PDF 881.93 KB