https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de bucle cerrado

Serie CSNS

Corrientes nominales de 100 A, 200 A, 300 A. Rangos de corriente de detección de ±320 A, ±600 A. Tiempo de respuesta < 0.5 μs. Precisión de ±0.5%

Inventario del distribuidor

La serie CSN de sensores de corriente de lazo cerrado se basa en los principios de los efectos Hall y magnetorresistivo, y el método de flujo magnético cero (sistema de retroalimentación). El flujo magnético en el núcleo del sensor se controla constantemente a cero.

La cantidad de corriente requerida para equilibrar el flujo cero es la medida de la corriente primaria que fluye a través del conductor multiplicada por la proporción de los bobinados primario y secundario.

Esta corriente de lazo cerrado es la salida del dispositivo y presenta una imagen de la corriente primaria reducida en la cantidad de vueltas secundarias en cualquier momento dado. Esta corriente puede expresarse como voltaje pasándola por una resistencia.

Otros

  • Corriente de operación
    • 300 A RMS a 25 °C
    • 230 A RMS a 25 °C
  • Corriente de alimentación
    • ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición
    • 5 Ω mín., 82 Ω máx.
    • 20 Ω mín., 90 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva
    • < ±0.4 mA
    • < ±0.35 mA
  • Nombre de la serie
    • CSN
  • Tipo de salida
    • Corriente
  • Corriente de deriva
    • < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina
    • 2000
  • Tipo de corriente detectada
    • CA o CC
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Código UNSPSC
    • 41111928
  • Resistencia de la bobina
    • 29 Ω
    • 31 Ω
  • Rango de corriente detectado
    • ±600 A
    • ±320 A
  • Estilo de entrada
    • Molex (tridireccional)
    • Deriva
  • Tipo de producto
    • Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa
    • PBT relleno de vidrio (UL94-V0)
    • Poliamida rellena de vidrio (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado
    • Montaje PCB con orificio pasante
    • Encapsulado
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de corriente 41111928
  • Precisión
    • ±0.5%
  • Tiempo de respuesta
    • < 1 µs
    • < 0.5 µs
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • ±12.0 Vcd a ±18.0 Vcd
    • ±15.0 Vcd
  • Montaje
    • Panel
    • PCB en 3 pines
  • Corriente continua
    • ±320 A
  • Salida nominal
    • 150 mA
    • 115 mA

Otros

  • Corriente de operación
    • 300 A RMS a 25 °C
    • 230 A RMS a 25 °C
  • Corriente de alimentación
    • ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición
    • 5 Ω mín., 82 Ω máx.
    • 20 Ω mín., 90 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva
    • < ±0.4 mA
    • < ±0.35 mA
  • Nombre de la serie
    • CSN
  • Tipo de salida
    • Corriente
  • Corriente de deriva
    • < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina
    • 2000
  • Tipo de corriente detectada
    • CA o CC
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Código UNSPSC
    • 41111928
  • Resistencia de la bobina
    • 29 Ω
    • 31 Ω
  • Rango de corriente detectado
    • ±600 A
    • ±320 A
  • Estilo de entrada
    • Molex (tridireccional)
    • Deriva
  • Tipo de producto
    • Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa
    • PBT relleno de vidrio (UL94-V0)
    • Poliamida rellena de vidrio (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado
    • Montaje PCB con orificio pasante
    • Encapsulado
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de corriente 41111928
  • Precisión
    • ±0.5%
  • Tiempo de respuesta
    • < 1 µs
    • < 0.5 µs
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • ±12.0 Vcd a ±18.0 Vcd
    • ±15.0 Vcd
  • Montaje
    • Panel
    • PCB en 3 pines
  • Corriente continua
    • ±320 A
  • Salida nominal
    • 150 mA
    • 115 mA
  • Corriente de operación : 300 A RMS a 25 °C|230 A RMS a 25 °C
  • Corriente de alimentación : ±10 mA + salida
  • Resistencia de medición : 5 Ω mín., 82 Ω máx.|20 Ω mín., 90 Ω máx.
  • Desfase de corriente de deriva : < ±0.4 mA|< ±0.35 mA
  • Nombre de la serie : CSN
  • Tipo de salida : Corriente
  • Corriente de deriva : < ±0.2 mA
  • Vueltas de bobina : 2000
  • Tipo de corriente detectada : CA o CC
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Código UNSPSC : 41111928
  • Resistencia de la bobina : 29 Ω|31 Ω
  • Rango de corriente detectado : ±600 A|±320 A
  • Estilo de entrada : Molex (tridireccional)|Deriva
  • Tipo de producto : Lineal de lazo cerrado
  • Material de la carcasa : PBT relleno de vidrio (UL94-V0)|Poliamida rellena de vidrio (UL94-V0)
  • Tipo de encapsulado : Montaje PCB con orificio pasante|Encapsulado
  • Mercadería UNSPSC : Sensores de corriente 41111928
  • Precisión : ±0.5%
  • Tiempo de respuesta : < 1 µs|< 0.5 µs
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
  • Voltaje de alimentación : ±12.0 Vcd a ±18.0 Vcd|±15.0 Vcd
  • Montaje : Panel|PCB en 3 pines
  • Corriente continua : ±320 A
  • Salida nominal : 150 mA|115 mA
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB