https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de humedad con temperatura

Transductores para montaje en pared

Transductor de humedad y temperatura para montaje en pared mediante el uso del sensor de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell (región Asia-Pacífico únicamente)

Inventario del distribuidor

Los transductores de humedad y temperatura para montaje en pared, Serie SCT, son una solución ambiental ideal para aplicaciones de interiores como automatización de edificación y sistemas de climatización en edificios residenciales y de oficina. La Serie SCT utiliza sensores de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell para detectar la humedad y temperatura de manera precisa y confiable en el área para mejorar el confort del usuario.

La Serie SCT ofrece diferentes opciones y características. Los transductores pueden estar equipados con o sin una pantalla LCD fácil de leer que muestra la temperatura ambiente junto con la humedad relativa o punto de rocío. El elegante color de la cubierta está disponible en plateado o dorado.

La salida estándar de humedad y temperatura es de 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V. La señal de salida de temperatura también se puede configurar con un sensor NTC de 10 kOhm, 20 kOhm o PT1000.

Otros

  • Tipo de modelo
    • Temperatura y humedad
    • Temperatura
  • Pantalla LCD
    • Con pantalla LCD
    • Sin pantalla LCD
  • Rango de temperatura
    • Ninguno
    • De -5 °C a 55 °C
  • Precisión de humedad
    • RH del 4%
  • Color
    • Plata
  • Tipo de salida/precisión de temperatura
    • NTC 10 kΩ
    • Pt1000 de clase A
    • 0,3 °C
    • NTC 20 kΩ
  • Tipo de salida
    • 0 V a 10 V
    • 4 mA a 20 mA
  • Nombre de la serie
    • SCT

Otros

  • Tipo de modelo
    • Temperatura y humedad
    • Temperatura
  • Pantalla LCD
    • Con pantalla LCD
    • Sin pantalla LCD
  • Rango de temperatura
    • Ninguno
    • De -5 °C a 55 °C
  • Precisión de humedad
    • RH del 4%
  • Color
    • Plata
  • Tipo de salida/precisión de temperatura
    • NTC 10 kΩ
    • Pt1000 de clase A
    • 0,3 °C
    • NTC 20 kΩ
  • Tipo de salida
    • 0 V a 10 V
    • 4 mA a 20 mA
  • Nombre de la serie
    • SCT
  • Tipo de modelo : Temperatura y humedad|Temperatura
  • Pantalla LCD : Con pantalla LCD|Sin pantalla LCD
  • Rango de temperatura : Ninguno|De -5 °C a 55 °C
  • Precisión de humedad : RH del 4%
  • Color : Plata
  • Tipo de salida/precisión de temperatura : NTC 10 kΩ|Pt1000 de clase A|0,3 °C|NTC 20 kΩ
  • Tipo de salida : 0 V a 10 V|4 mA a 20 mA
  • Nombre de la serie : SCT
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Humidity Sensors
159.39 KB
5/24/2021
PDF 159.39 KB
11.1 MB
5/24/2021
PDF 11.1 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only)
576.85 KB
5/24/2021
PDF 576.85 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SCT Series LCD silver trim lowres photo
14.69 KB
5/11/2021
14.69 KB
SCT Series no LCD silver trim lowres photo
13.25 KB
5/11/2021
13.25 KB
SCT Series no LCD silver trim highres photo
120.16 KB
5/11/2021
120.16 KB
SCT Series LCD silver trim highres photo
160.7 KB
6/1/2021
160.7 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Humidity Sensors
159.39 KB
5/24/2021
PDF 159.39 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
11.1 MB
5/24/2021
PDF 11.1 MB
Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only)
576.85 KB
5/24/2021
PDF 576.85 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
SCT Series LCD silver trim lowres photo
14.69 KB
5/11/2021
14.69 KB
SCT Series no LCD silver trim lowres photo
13.25 KB
5/11/2021
13.25 KB
SCT Series no LCD silver trim highres photo
120.16 KB
5/11/2021
120.16 KB
SCT Series LCD silver trim highres photo
160.7 KB
6/1/2021
160.7 KB