https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)

Serie ZS

Sensor de proximidad de una pieza M18. Superficie de detección de cerámica. Normalmente abierto, sumidero de corriente

Inventario del distribuidor

Sensor de proximidad autónomo a prueba de factores ambientales en un cuerpo de acero inoxidable resistente, diseñado para cumplir con los requisitos de transporte público, marino, de artillería y aeroespacial y equipos industriales de alto rendimiento. Su funcionamiento está basado en el principio de efecto Hall que se utiliza para detectar campos magnéticos al pasar por la superficie de detección.

Cuando se detecta un metal objetivo, se produce una señal de disparo que, luego, pasa a través del circuito de acondicionamiento de la salida para generar una salida alta o baja, según la aplicación del sensor.

Otros

  • Tipo de sensor
    • Ambientes hostiles
  • Corriente de alimentación
    • 25 mA
    • 20 mA
    • 10 mA
  • Polaridad opuesta
  • Empaque
    • Sensor de solo una pieza
    • Sensor de dos piezas
  • Tipo de salida
    • Normalmente abierto, suministro de corriente
  • Nombre de la serie
    • ZS
  • Cortocircuito
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Terminación
    • Hilo conductor
  • Código UNSPSC
    • 41111926
  • Distancia de actuación garantizada
    • 4 mm a 4,99 mm [0.1574 in a 0.19646 in]
    • 3 mm a 3,99 mm [0.118 in a 0.157 in]
  • Tiempo medio entre fallas
    • 144000
    • 160449
    • 1435000
  • Fuerza de impacto
    • 30 g, 10 ms
    • 100 g 6 ms
  • Emisión de RF
    • MIL-STD-461B
  • RF (radiofrecuencia) sospechosa
    • MIL-STD-461B
  • Frecuencia de operación
    • 2000 Hz
  • Material de la carcasa
    • Acero inoxidable
  • BITE
    • No
  • Resistencia de aislamiento
    • 50 MΩ a 500 Vcd
    • >50 MΩ a 500 V
  • Superficie de detección
    • Cerámica
  • Dimensión
    • M12
  • Tecnología
    • ECKO
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de proximidad 41111926
  • Gd (mm)
    • 8,5
    • 6,6
    • 6,5
    • 5,8
  • Forma
    • Rectangular
    • Cilíndrico
  • Corriente de carga
    • 200 mA
    • 250 mA
  • Emisión aplicada
    • MIL-STD-461B
  • Prueba de presión
    • No
  • Voltaje de alimentación
    • De 12 Vcd a 32 Vcd
    • 18 Vcd a 33 Vcd
    • 14 Vcd a 33 Vcd
    • 20 Vcd a 33 Vcd
  • Susceptibilidad aplicada
    • MIL-STD-461B
  • Longitud del cable
    • 3000 mm [118 in]
    • 1000 mm [39.4 in]
    • 500 mm [19.7 in]
    • 2000 mm [78.7 in]

Otros

  • Tipo de sensor
    • Ambientes hostiles
  • Corriente de alimentación
    • 25 mA
    • 20 mA
    • 10 mA
  • Polaridad opuesta
  • Empaque
    • Sensor de solo una pieza
    • Sensor de dos piezas
  • Tipo de salida
    • Normalmente abierto, suministro de corriente
  • Nombre de la serie
    • ZS
  • Cortocircuito
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Terminación
    • Hilo conductor
  • Código UNSPSC
    • 41111926
  • Distancia de actuación garantizada
    • 4 mm a 4,99 mm [0.1574 in a 0.19646 in]
    • 3 mm a 3,99 mm [0.118 in a 0.157 in]
  • Tiempo medio entre fallas
    • 144000
    • 160449
    • 1435000
  • Fuerza de impacto
    • 30 g, 10 ms
    • 100 g 6 ms
  • Emisión de RF
    • MIL-STD-461B
  • RF (radiofrecuencia) sospechosa
    • MIL-STD-461B
  • Frecuencia de operación
    • 2000 Hz
  • Material de la carcasa
    • Acero inoxidable
  • BITE
    • No
  • Resistencia de aislamiento
    • 50 MΩ a 500 Vcd
    • >50 MΩ a 500 V
  • Superficie de detección
    • Cerámica
  • Dimensión
    • M12
  • Tecnología
    • ECKO
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de proximidad 41111926
  • Gd (mm)
    • 8,5
    • 6,6
    • 6,5
    • 5,8
  • Forma
    • Rectangular
    • Cilíndrico
  • Corriente de carga
    • 200 mA
    • 250 mA
  • Emisión aplicada
    • MIL-STD-461B
  • Prueba de presión
    • No
  • Voltaje de alimentación
    • De 12 Vcd a 32 Vcd
    • 18 Vcd a 33 Vcd
    • 14 Vcd a 33 Vcd
    • 20 Vcd a 33 Vcd
  • Susceptibilidad aplicada
    • MIL-STD-461B
  • Longitud del cable
    • 3000 mm [118 in]
    • 1000 mm [39.4 in]
    • 500 mm [19.7 in]
    • 2000 mm [78.7 in]
  • Tipo de sensor : Ambientes hostiles
  • Corriente de alimentación : 25 mA|20 mA|10 mA
  • Polaridad opuesta : Sí
  • Empaque : Sensor de solo una pieza|Sensor de dos piezas
  • Tipo de salida : Normalmente abierto, suministro de corriente
  • Nombre de la serie : ZS
  • Cortocircuito : Sí
  • Temperatura de operación : -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)|-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Terminación : Hilo conductor
  • Código UNSPSC : 41111926
  • Distancia de actuación garantizada : 4 mm a 4,99 mm [0.1574 in a 0.19646 in]|3 mm a 3,99 mm [0.118 in a 0.157 in]
  • Tiempo medio entre fallas : 144000|160449|1435000
  • Fuerza de impacto : 30 g, 10 ms|100 g 6 ms
  • Emisión de RF : MIL-STD-461B
  • RF (radiofrecuencia) sospechosa : MIL-STD-461B
  • Frecuencia de operación : 2000 Hz
  • Material de la carcasa : Acero inoxidable
  • BITE : No
  • Resistencia de aislamiento : 50 MΩ a 500 Vcd|>50 MΩ a 500 V
  • Superficie de detección : Cerámica
  • Dimensión : M12
  • Tecnología : ECKO
  • Mercadería UNSPSC : Sensores de proximidad 41111926
  • Gd (mm) : 8,5|6,6|6,5|5,8
  • Forma : Rectangular|Cilíndrico
  • Corriente de carga : 200 mA|250 mA
  • Emisión aplicada : MIL-STD-461B
  • Prueba de presión : No
  • Voltaje de alimentación : De 12 Vcd a 32 Vcd|18 Vcd a 33 Vcd|14 Vcd a 33 Vcd|20 Vcd a 33 Vcd
  • Susceptibilidad aplicada : MIL-STD-461B
  • Longitud del cable : 3000 mm [118 in]|1000 mm [39.4 in]|500 mm [19.7 in]|2000 mm [78.7 in]
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB