https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de medición de posición aeroespacial

LVDT aeroespaciales dobles paralelos

LVDT aeroespaciales dobles paralelos. Recorrido de 8,89 mm a 35,56 mm [0.35 in a 1.4 in]. 1 millón de horas mín. MTBF. cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH

Los transductores diferenciales variables lineales para el sector aeroespacial doble paralelos de Honeywell incorporan un planteamiento de plataforma prevalidado para garantizar que se presta servicio a una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación. Gracias a la experiencia en ingeniería y aplicaciones, los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.

Otros

  • Altitud con respecto al nivel del mar
    • a 55,000 ft
  • Requisitos de vida
    • 1,000,000 horas mín.
  • Material de la carcasa
    • Acero inoxidable 17-4 PH
  • Resistencia de aislamiento
    • 100 MΩ mín. a 500 Vcd
  • Canales
    • Doble paralelo
  • Pulsación mecánica
    • 0,254 mm [0.010 in] (además de la pulsación eléctrica)
  • Colocación de sonda
    • 0.138-32 roscado
  • Suma de tensión
    • (V1+V2) deberá ser 4.45 VRMS mín. a 5.54 VRMS máx.
  • MTBF
    • 1 millón de horas como mínimo
  • Precisión
    • ±0.5% de la ganancia de pulsación completa de 0% a 100% de la pulsación a 21 °C [70 °F]
  • Impedancia de entrada
    • 650 Ω mín. a 3000 Hz
  • Rango de pulsación
    • 35,56 mm [1.40 in]
    • 17,78 mm [0.70 in]
  • Peso
    • 0.22 lb to 2.1 lb
  • Consumo de corriente
    • 11 mA máx.
  • Vibración
    • 60 G a 5 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 240 °C [de -67 °F a 464 °F]
  • Impedancia de salida
    • 2000 Ω máx. a 3000 Hz
  • Fuerza dieléctrica
    • 1500 V RMS mín. a 60 Hz
  • Montaje
    • Roscado
    • Bridada
  • Conector eléctrico
    • Latiguillo (hilos)
    • EN2997YE01005MN
  • Resistencia Mecánica
    • 100,000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín.
  • Excitación
    • Onda sinusoidal 7.07 ±0.14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz

Otros

  • Altitud con respecto al nivel del mar
    • a 55,000 ft
  • Requisitos de vida
    • 1,000,000 horas mín.
  • Material de la carcasa
    • Acero inoxidable 17-4 PH
  • Resistencia de aislamiento
    • 100 MΩ mín. a 500 Vcd
  • Canales
    • Doble paralelo
  • Pulsación mecánica
    • 0,254 mm [0.010 in] (además de la pulsación eléctrica)
  • Colocación de sonda
    • 0.138-32 roscado
  • Suma de tensión
    • (V1+V2) deberá ser 4.45 VRMS mín. a 5.54 VRMS máx.
  • MTBF
    • 1 millón de horas como mínimo
  • Precisión
    • ±0.5% de la ganancia de pulsación completa de 0% a 100% de la pulsación a 21 °C [70 °F]
  • Impedancia de entrada
    • 650 Ω mín. a 3000 Hz
  • Rango de pulsación
    • 35,56 mm [1.40 in]
    • 17,78 mm [0.70 in]
  • Peso
    • 0.22 lb to 2.1 lb
  • Consumo de corriente
    • 11 mA máx.
  • Vibración
    • 60 G a 5 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 240 °C [de -67 °F a 464 °F]
  • Impedancia de salida
    • 2000 Ω máx. a 3000 Hz
  • Fuerza dieléctrica
    • 1500 V RMS mín. a 60 Hz
  • Montaje
    • Roscado
    • Bridada
  • Conector eléctrico
    • Latiguillo (hilos)
    • EN2997YE01005MN
  • Resistencia Mecánica
    • 100,000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín.
  • Excitación
    • Onda sinusoidal 7.07 ±0.14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz
  • Altitud con respecto al nivel del mar : a 55,000 ft
  • Requisitos de vida : 1,000,000 horas mín.
  • Material de la carcasa : Acero inoxidable 17-4 PH
  • Resistencia de aislamiento : 100 MΩ mín. a 500 Vcd
  • Canales : Doble paralelo
  • Pulsación mecánica : 0,254 mm [0.010 in] (además de la pulsación eléctrica)
  • Colocación de sonda : 0.138-32 roscado
  • Suma de tensión : (V1+V2) deberá ser 4.45 VRMS mín. a 5.54 VRMS máx.
  • MTBF : 1 millón de horas como mínimo
  • Precisión : ±0.5% de la ganancia de pulsación completa de 0% a 100% de la pulsación a 21 °C [70 °F]
  • Impedancia de entrada : 650 Ω mín. a 3000 Hz
  • Rango de pulsación : 35,56 mm [1.40 in]|17,78 mm [0.70 in]
  • Peso : 0.22 lb to 2.1 lb
  • Consumo de corriente : 11 mA máx.
  • Vibración : 60 G a 5 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 240 °C [de -67 °F a 464 °F]
  • Impedancia de salida : 2000 Ω máx. a 3000 Hz
  • Fuerza dieléctrica : 1500 V RMS mín. a 60 Hz
  • Montaje : Roscado|Bridada
  • Conector eléctrico : Latiguillo (hilos)|EN2997YE01005MN
  • Resistencia Mecánica : 100,000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín.
  • Excitación : Onda sinusoidal 7.07 ±0.14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/12/2021
762.35 KB
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/12/2021
758.72 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/12/2021
762.35 KB
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/12/2021
758.72 KB