Proximity Sensors
Serie de sensores de proximidad aeroespacial general (GAPS)
Para aplicaciones aeroespaciales generales. Proximidad de grado aeroespacial con capacidad de diagnóstico opcional. Sellado herméticamente. Acercamiento de plataforma. Configurable
La Serie de Sensores de proximidad aeroespacial general (General Aerospace Proximity Sensor, GAPS) proporciona salida de encendido/apagado y puede configurarse con una salida del monitoreo del estado opcional al sistema principal. La tecnología de Honeywell incluida en la Serie GAPS está considerada una mejora de la topología del ECKO (oscilador neutralizado de corrientes parásitas) tradicional, que anteriormente fue el estándar usado en las aplicaciones aeroespaciales.
La Serie GAPS ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento gracias al circuito único que puede detectar cualquier falla interna y mostrar una salida de falla en lugar de un falso positivo o un falso negativo.
Otros
- Diámetro del cabezal del sensor
- 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento
- 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Material del objetivo
- Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Largo del cable flexible
- no corresponde
- Voltaje de alimentación
- 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
- Tipo de salida eléctrica
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
- Rango Ga/Gd
- 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]
- 2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]
- 2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]
- 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Peso
- 60 g a 150 g
- MTBF
- 500,000 horas de vuelo
- Factor de forma
- En línea, roscado cilíndrico
- Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Superficie de detección
- Inconel®
- Tiempo de respuesta del objetivo
- 5 ms
- Temperatura de operación
- De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Material de la estructura externa
- Acero inoxidable
- Corriente de alimentación
- <10 mA
- Terminación
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- Distancia de detección
- 3,5 mm máx.
- Dimensión del objetivo
- Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Hardware
- Ninguno
- Fuerza dieléctrica
- 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto
Otros
- Diámetro del cabezal del sensor
- 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento
- 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Material del objetivo
- Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Largo del cable flexible
- no corresponde
- Voltaje de alimentación
- 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
- Tipo de salida eléctrica
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
- Rango Ga/Gd
- 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]
- 2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]
- 2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]
- 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Peso
- 60 g a 150 g
- MTBF
- 500,000 horas de vuelo
- Factor de forma
- En línea, roscado cilíndrico
- Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Superficie de detección
- Inconel®
- Tiempo de respuesta del objetivo
- 5 ms
- Temperatura de operación
- De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Material de la estructura externa
- Acero inoxidable
- Corriente de alimentación
- <10 mA
- Terminación
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- Distancia de detección
- 3,5 mm máx.
- Dimensión del objetivo
- Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Hardware
- Ninguno
- Fuerza dieléctrica
- 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto
- Diámetro del cabezal del sensor : 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento : 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Material del objetivo : Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Largo del cable flexible : no corresponde
- Voltaje de alimentación : 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
- Tipo de salida eléctrica : Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
- Rango Ga/Gd : 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]|2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]|2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]|2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Peso : 60 g a 150 g
- MTBF : 500,000 horas de vuelo
- Factor de forma : En línea, roscado cilíndrico|Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Superficie de detección : Inconel®
- Tiempo de respuesta del objetivo : 5 ms
- Temperatura de operación : De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Material de la estructura externa : Acero inoxidable
- Corriente de alimentación : <10 mA
- Terminación : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
- Distancia de detección : 3,5 mm máx.
- Dimensión del objetivo : Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Hardware : Ninguno
- Fuerza dieléctrica : 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto