https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de posición magnéticos

Arco

Rangos de detección de arco de 0° a 100° y de 0° a 180°. Salida de V CC analógica

Disponibilidad de inventario

El sensor de posició:n de arco SMART Honeywell es de los sensores de posició:n má:s durables, adaptables, livianos y sin contacto disponibles, y posibilita la detecció:n de posició:n absoluta con precisió:n mejorada. Este sensor de posició:n de arco simple y robusto ofrece un cuerpo sellado IP69K, que elimina los mecanismos de fallas mecá:nicas, reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad, y minimiza el tiempo de inactividad.

El sensor de posició:n de arco SMART es una solució:n de detecció:n sin contacto que proporciona control de movimiento muy preciso y mejora la eficiencia operacional y la seguridad. Este sensores de posició:n Honeywell utiliza tecnologí:a magnetorresistiva para detectar la posició:n de imanes respecto del sensor en uno de los dos rangos de detecció:n disponibles:

  • 0º: a 100º:
  • 0º: a 180º:

¿:Por qué: es inteligente el sensor de posició:n SMART? Este es un sensor que puede, en pocas palabras, pensar por sí: mismo. Los sensores de posició:n SMART proporcionan una caracterí:stica de autodiagnó:stico y recolecció:n de datos para confiabilidad mejorada y control de devolució:n de lazo cerrado.

Estos dispositivos usan una combinació:n patentada de ASIC (circuito integrado de aplicació:n especí:fica) y una matriz de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posició:n de un imá:n adherido a un objeto en movimiento para que la posició:n del objeto pueda determinarse o controlarse.

La matriz de sensores MR mide la salida de los sensores MR montados en la direcció:n de recorrido del imá:n. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par má:s cercano de sensores MR a la ubicació:n del centro del imá:n. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posició:n del imá:n entre ellos.

Este es un sensor que puede, en pocas palabras, pensar por sí: mismo. Los sensores de posició:n SMART proporcionan una caracterí:stica de autodiagnó:stico y recolecció:n de datos para confiabilidad mejorada y control de devolució:n de lazo cerrado.

Estos dispositivos usan una combinació:n patentada de ASIC (circuito integrado de aplicació:n especí:fica) y una matriz de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posició:n de un imá:n adherido a un objeto en movimiento para que la posició:n del objeto pueda determinarse o controlarse.

La matriz de sensores MR mide la salida de los sensores MR montados en la direcció:n de recorrido del imá:n. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par má:s cercano de sensores MR a la ubicació:n del centro del imá:n. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posició:n del imá:n entre ellos.

Otros

  • Voltaje de alimentación
    • 5 Vcd
    • Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd
    • Regulada de 18 Vcd a 40 Vcd
  • Corriente de alimentación
    • 45 mA máx.
    • 30 mA máx.
  • Linealidad
    • ±0.4% de escala completa de salida
  • Salida
    • Analógica de 0.5 Vcd a 4.5 Vcd
  • Fuerza de impacto
    • Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Material de la carcasa
    • termoplástico
  • Polaridad opuesta
    • 40 V CC
    • 26.4 Vcd
  • Configuración
    • Arco
  • Rango de detección
    • 0° a 180°
    • 0° a 100°
  • Dimensiones del sensor
    • 222 mm L x 107 mm W x 31 mm H [8.74 in L x 4.21 in W x 1.22 in H]
    • 183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H]
  • Nombre de la serie
    • SPS
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de posición rotacional 41111937
  • Fuerza del imán
    • 10,000 Gauss
  • Resolución
    • 0.06°
    • 0.11°
  • Distancia de actuación
    • 7,8 ±2,5 mm [0.307 ±0.098 in]
    • 8,5 ±2,5 mm [0.338 ±0.098 in]
    • 9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in]
  • Vibración
    • 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Terminación
    • Conector Ampseal 16 (p/n 776536)
    • Cables de 18 AWG
    • Conector M12 de 4 pines
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC
    • 41111937
  • Sellado
    • IP67, IP69K
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE
  • Sensibilidad
    • 22.22 mV/° ±4% de FS
    • 40 mV/° ±4% de FS

Otros

  • Voltaje de alimentación
    • 5 Vcd
    • Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd
    • Regulada de 18 Vcd a 40 Vcd
  • Corriente de alimentación
    • 45 mA máx.
    • 30 mA máx.
  • Linealidad
    • ±0.4% de escala completa de salida
  • Salida
    • Analógica de 0.5 Vcd a 4.5 Vcd
  • Fuerza de impacto
    • Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Material de la carcasa
    • termoplástico
  • Polaridad opuesta
    • 40 V CC
    • 26.4 Vcd
  • Configuración
    • Arco
  • Rango de detección
    • 0° a 180°
    • 0° a 100°
  • Dimensiones del sensor
    • 222 mm L x 107 mm W x 31 mm H [8.74 in L x 4.21 in W x 1.22 in H]
    • 183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H]
  • Nombre de la serie
    • SPS
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de posición rotacional 41111937
  • Fuerza del imán
    • 10,000 Gauss
  • Resolución
    • 0.06°
    • 0.11°
  • Distancia de actuación
    • 7,8 ±2,5 mm [0.307 ±0.098 in]
    • 8,5 ±2,5 mm [0.338 ±0.098 in]
    • 9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in]
  • Vibración
    • 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Terminación
    • Conector Ampseal 16 (p/n 776536)
    • Cables de 18 AWG
    • Conector M12 de 4 pines
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC
    • 41111937
  • Sellado
    • IP67, IP69K
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE
  • Sensibilidad
    • 22.22 mV/° ±4% de FS
    • 40 mV/° ±4% de FS
  • Linealidad : ±0.4% de escala completa de salida
  • Salida : Analógica de 0.5 Vcd a 4.5 Vcd
  • Fuerza de impacto : Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Material de la carcasa : termoplástico
  • Corriente de alimentación : 45 mA máx.|30 mA máx.
  • Polaridad opuesta : 40 V CC|26.4 Vcd
  • Configuración : Arco
  • Rango de detección : 0° a 180°|0° a 100°
  • Dimensiones del sensor : 222 mm L x 107 mm W x 31 mm H [8.74 in L x 4.21 in W x 1.22 in H]|183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H]
  • Nombre de la serie : SPS
  • Mercadería UNSPSC : Sensores de posición rotacional 41111937
  • Fuerza del imán : 10,000 Gauss
  • Resolución : 0.06°|0.11°
  • Distancia de actuación : 7,8 ±2,5 mm [0.307 ±0.098 in]|8,5 ±2,5 mm [0.338 ±0.098 in]|9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in]
  • Vibración : 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Terminación : Conector Ampseal 16 (p/n 776536)|Cables de 18 AWG|Conector M12 de 4 pines
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]|De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC : 41111937
  • Sellado : IP67, IP69K
  • Voltaje de alimentación : 5 Vcd|Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd|Regulada de 18 Vcd a 40 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : CE
  • Sensibilidad : 22.22 mV/° ±4% de FS|40 mV/° ±4% de FS
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
7/19/2021
PDF 767.97 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
7/19/2021
PDF 1.1 MB
Modelo de CAD
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model
653.74 KB
7/19/2021
653.74 KB
Download SPS A100D HAMS CAD Rendering
653.74 KB
7/19/2021
653.74 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensors
351.4 KB
7/19/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
7/19/2021
933 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
7/18/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
7/19/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
7/19/2021
PDF 1.1 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPS Series 100 degree arc highres photo.jpg
320 KB
7/19/2021
320 KB
Arc Product Photo
1.05 MB
7/19/2021
1.05 MB
SPS-A100X-LAAS0401 high res photo.jpg
214.26 KB
7/19/2021
214.26 KB
SPS-A100D-HAWS high res photo.jpg
207.93 KB
7/19/2021
207.93 KB
SPS Series 180 degree arc high res photo.jpg
358.28 KB
7/19/2021
358.28 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
7/18/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
7/19/2021
PDF 767.97 KB
SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model
653.74 KB
7/19/2021
653.74 KB
SMART Position Sensors
351.4 KB
7/19/2021
351.4 KB
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
7/19/2021
PDF 1.1 MB
SPS Series 100 degree arc highres photo.jpg
320 KB
7/19/2021
320 KB
Arc Product Photo
1.05 MB
7/19/2021
1.05 MB
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
7/19/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
7/19/2021
PDF 1.1 MB
SPS-A100X-LAAS0401 high res photo.jpg
214.26 KB
7/19/2021
214.26 KB
SPS-A100D-HAWS high res photo.jpg
207.93 KB
7/19/2021
207.93 KB
Download SPS A100D HAMS CAD Rendering
653.74 KB
7/19/2021
653.74 KB
SPS Series 180 degree arc high res photo.jpg
358.28 KB
7/19/2021
358.28 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
7/19/2021
933 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
SPS-A100D-HAWS
alt
SPS-A180D-VAMS
alt
SPS-A100D-HAMS
alt
SPS-A100D-VAMS
alt
SPS-A100X-LAAS0401
alt
SPS-A180D-HAMS