https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Potenciómetros de plástico conductor de precisión

Serie MKV

Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W. Ejes de 0.25 in de diámetro. Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm

Inventario del distribuidor

Los potenciómetros MKV de Honeywell ofrecen una manera económica de obtener una señal de posición de vida útil prolongada y alta precisión. Honeywell cuenta con muchos años de experiencia en ofrecer con éxito productos de alto rendimiento y alta confiabilidad de la industria militar y la aeroespacial y continúa ampliando esos conocimientos técnicos en dirección a los segmentos industriales y comerciales de alto rendimiento y bajo costo.

Otros

  • Tipo de elemento
    • Plástico conductor
  • Linealidad
    • ± 0.25%
    • ± 0.5%
    • ±1 %
  • Cuerpo
    • 22,23 mm [0.875 in] Ø, ± 12,7 mm [0.50 in]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.)
    • 750 V
  • Terminal
    • Blindada
  • Longitud del eje
    • 12,7 mm [0.5 in]
    • 22,23 mm [0.875 in]
  • Nombre de la serie
    • MKV
  • Mercadería UNSPSC
    • 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro
    • Precisión
  • Extremo del eje
    • Redondo liso
  • Longitud del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal
    • 1 W
  • Valor de resistencia
    • 500 Ω
    • 1 kOhm
    • 500 KΩ
    • 10 kΩ
    • 2 kΩ
    • 20 kΩ
    • 5 kΩ
  • Rosca del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje
    • 3,18 mm [0.125 in]
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito
    • Estándar
  • Temperatura de operación
    • -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Rotación mecánica
    • 360°
  • Vida rotacional
    • 30 millones de ciclos
    • 10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC
    • 41113633
  • Punta eléctrica
    • Lineal
  • Tolerancia a la resistencia
    • ± 10 %

Otros

  • Tipo de elemento
    • Plástico conductor
  • Linealidad
    • ± 0.25%
    • ± 0.5%
    • ±1 %
  • Cuerpo
    • 22,23 mm [0.875 in] Ø, ± 12,7 mm [0.50 in]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.)
    • 750 V
  • Terminal
    • Blindada
  • Longitud del eje
    • 12,7 mm [0.5 in]
    • 22,23 mm [0.875 in]
  • Nombre de la serie
    • MKV
  • Mercadería UNSPSC
    • 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro
    • Precisión
  • Extremo del eje
    • Redondo liso
  • Longitud del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal
    • 1 W
  • Valor de resistencia
    • 500 Ω
    • 1 kOhm
    • 500 KΩ
    • 10 kΩ
    • 2 kΩ
    • 20 kΩ
    • 5 kΩ
  • Rosca del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje
    • 3,18 mm [0.125 in]
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito
    • Estándar
  • Temperatura de operación
    • -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Rotación mecánica
    • 360°
  • Vida rotacional
    • 30 millones de ciclos
    • 10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC
    • 41113633
  • Punta eléctrica
    • Lineal
  • Tolerancia a la resistencia
    • ± 10 %
  • Tipo de elemento : Plástico conductor
  • Linealidad : ± 0.25%|± 0.5%|±1 %
  • Cuerpo : 22,23 mm [0.875 in] Ø, ± 12,7 mm [0.50 in]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.) : 750 V
  • Terminal : Blindada
  • Longitud del eje : 12,7 mm [0.5 in]|22,23 mm [0.875 in]
  • Nombre de la serie : MKV
  • Mercadería UNSPSC : 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro : Precisión
  • Extremo del eje : Redondo liso
  • Longitud del manguito : 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal : 1 W
  • Valor de resistencia : 500 Ω|1 kOhm|500 KΩ|10 kΩ|2 kΩ|20 kΩ|5 kΩ
  • Rosca del manguito : 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje : 3,18 mm [0.125 in]|6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito : Estándar
  • Temperatura de operación : -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Rotación mecánica : 360°
  • Vida rotacional : 30 millones de ciclos|10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC : 41113633
  • Punta eléctrica : Lineal
  • Tolerancia a la resistencia : ± 10 %
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MKV Series
907.43 KB
5/11/2021
PDF 907.43 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MKV Series
907.43 KB
5/11/2021
PDF 907.43 KB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB