https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Potenciómetros de plástico conductor de precisión

Serie SensorCube

Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión con construcción sellada de 1 W. Ejes de 0.25 in de diámetro. Resistencia de 1 kΩ a 10 kΩ

Inventario del distribuidor

Los productos SensorCube de Honeywell ofrecen una estructura sellada con la precisión y la confiabilidad de nuestros productos militares y aeroespaciales a un precio rentable.

Otros

  • Tipo de elemento
    • Plástico conductor
  • Linealidad
    • ±2%
  • Cuerpo
    • 18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450 in]
    • 18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.)
    • 750 V
  • Terminal
    • PC
  • Longitud del eje
    • 22,23 mm [0.875 in]
    • 19.05 mm [0.75 in]
  • Nombre de la serie
    • SensorCube
  • Mercadería UNSPSC
    • 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro
    • Precisión
  • Extremo del eje
    • Plano
    • Redondo liso
    • Ranurado
  • Longitud del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal
    • 1 W
  • Valor de resistencia
    • 5 kΩ
    • 10 kΩ
    • 1 kOhm
  • Rosca del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito
    • Estándar
  • Rotación mecánica
    • 360°
    • 340°
    • 310°
  • Temperatura de operación
    • -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Vida rotacional
    • 10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC
    • 41113633
  • Punta eléctrica
    • Lineal
  • Tolerancia a la resistencia
    • ± 10 %

Otros

  • Tipo de elemento
    • Plástico conductor
  • Linealidad
    • ±2%
  • Cuerpo
    • 18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450 in]
    • 18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.)
    • 750 V
  • Terminal
    • PC
  • Longitud del eje
    • 22,23 mm [0.875 in]
    • 19.05 mm [0.75 in]
  • Nombre de la serie
    • SensorCube
  • Mercadería UNSPSC
    • 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro
    • Precisión
  • Extremo del eje
    • Plano
    • Redondo liso
    • Ranurado
  • Longitud del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal
    • 1 W
  • Valor de resistencia
    • 5 kΩ
    • 10 kΩ
    • 1 kOhm
  • Rosca del manguito
    • 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito
    • Estándar
  • Rotación mecánica
    • 360°
    • 340°
    • 310°
  • Temperatura de operación
    • -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Vida rotacional
    • 10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC
    • 41113633
  • Punta eléctrica
    • Lineal
  • Tolerancia a la resistencia
    • ± 10 %
  • Tipo de elemento : Plástico conductor
  • Linealidad : ±2%
  • Cuerpo : 18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450 in]|18.92 mm [0.745 in] de diámetro, ± 11.43 mm [0.450]
  • Voltaje de funcionamiento (máx.) : 750 V
  • Terminal : PC
  • Longitud del eje : 22,23 mm [0.875 in]|19.05 mm [0.75 in]
  • Nombre de la serie : SensorCube
  • Mercadería UNSPSC : 41113633 Potenciómetros
  • Tipo potenciómetro : Precisión
  • Extremo del eje : Plano|Redondo liso|Ranurado
  • Longitud del manguito : 9,53 mm [0.375 in]
  • Potencia nominal : 1 W
  • Valor de resistencia : 5 kΩ|10 kΩ|1 kOhm
  • Rosca del manguito : 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
  • Diámetro del eje : 6,35 mm [0.25 in]
  • Tipo de manguito : Estándar
  • Rotación mecánica : 360°|340°|310°
  • Temperatura de operación : -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
  • Vida rotacional : 10 millones de ciclos
  • Código UNSPSC : 41113633
  • Punta eléctrica : Lineal
  • Tolerancia a la resistencia : ± 10 %
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers
1014.9 KB
5/11/2021
PDF 1014.9 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers
1014.9 KB
5/11/2021
PDF 1014.9 KB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB