https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Resolutores

Serie de 3 in

Resolver – transformador variable - con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional. 3 in Ø. 1X: Velocidades de 1X y 16X. Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

Inventario del distribuidor

Para los fabricantes que necesitan un sensor de posició:n preciso, confiable, repetible, duradero y de á:ngulo absoluto para un posible uso en aplicaciones industriales y de las industrias de defensa, aeroespacial y mé:dica. Honeywell Hawk͐2: Los resolvers ofrecen una detecció:n de posició:n angular sin contacto de 360°: y precisió:n mejorada (±:7 arcominutos) para un control de movimientos preciso.

Los resolutores convierten la posició:n mecá:nica del eje en una señ:al elé:ctrica que representa el á:ngulo del eje real. Son transformadores variables en los que el estator tiene bobinados de dos fases desplazados mecá:nicamente por 90º:. El resultado ofrece dos ondas senoidales con fase desplazada en 90°:.

Los resolutores generalmente se prefieren respecto a los sensores electró:nicos (por ejemplo: codificadores ó:pticos, potenció:metros, codificadores y sensores magné:ticos) porque no contienen elementos electró:nicos, de modo que no son susceptibles a fluctuaciones de rendimiento en ambientes hostiles. Los resolutores han sido endurecidos por radiació:n y ofrecen un rendimiento de EMC (compatibilidad electromagné:tica).

Valor para los clientes
  • Entrega de producto: El uso de de los mismos componentes para todas las configuraciones está:ndares le permite a Honeywell producir dispositivos está:ndares de calidad en 12 semanas en comparació:n con las 20 a 22 semanas que le toma a la competencia.
  • Personalizable: El proceso de fabricació:n de Honeywell y la variedad de las caracterí:sticas de los productos les permite a los clientes personalizar el producto para cumplir con la precisió:n de la aplicació:n y los requisitos de tamañ:o.
  • Soporte global: La presencia a nivel mundial de Honeywell les ofrece a los clientes soporte inmediato para productos y aplicaciones. Muchos competidores fabricantes de resolvers ofrecen soporte ú:nicamente en el á:rea de fabricació:n local o brindan un soporte limitado fuera del á:rea de fabricació:n.
  • Experiencia en ingenierí:a: Honeywell tiene má:s de 30 añ:os de experiencia en cuanto a la oferta de resolvers precisos, confiables y duraderos.
Diferenciadores
  • Configuraciones mú:ltiples: tipo disco (descubierto y encapsulado simple), encapsulado completo y configuraciones con transformadores giratorios
  • Rango de temperatura operativa: -50.8 °:C a 93.3 °:C [-60 °:F a 200 °:F]
  • Rango de frecuencia de excitació:n: 800 Hz a 5000 Hz
  • Rango de tensió:n de excitació:n: 3 V a 15 V
  • Descarga: 50 g, 11 ms
  • Vibració:n: 15 g, 10 Hz a 2000 Hz
  • Ajuste personalizado
  • Conector/conducto personalizados
  • Versió:n sin escobilla redundante personalizada (dos resolutores independientes dentro de la misma carcasa)
  • Carcasa de titanio
  • Transformador para rotació:n 360°:+ (continua)

Otros

  • Diámetro exterior
    • 2.75 in
    • 3.00 in
  • Velocidad
    • Doble (1X y 16X)
    • Simple (1X)
  • Precisión
    • ±420 arcosegundos
    • ±25 arcosegundos
  • Tasa de transformación 
    • 0,25
    • 1
  • Fuerza de impacto
    • MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total
  • Carga eléctrica
    • 100 kΩ mín.
  • Configuración
    • Encapsulado simple tipo disco, transformador
    • Encapsulado completo, transformador, 360°+ mecánico, no redundante
    • Tipo disco, descubierto
    • Encapsulado simple tipo disco, sin transformador, no redundante
  • Material
    • Carcasa: acero inoxidable 416; eje: acero inoxidable 303
    • Carcasa/cubo: acero inoxidable 416
  • Energía de entrada
    • 0.03 W a 0.09 W
  • Ciclo de humedad
    • MIL-STD-202 G, condición 106
  • Corriente de entrada
    • 20 mA a 40 mA
  • Liberación de gases
    • SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA)
  • Ciclo térmico
    • RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto
  • Nombre de la serie
    • Serie de 3 in
  • Tipo de montaje
    • Compartimiento montado en el servo Serie 11 NEMA
    • Descubierto
    • Manga
  • Frecuencia
    • 2500 Hz
  • Conexión
    • hilo conductor
  • Voltaje
    • 7 V
  • Vibración
    • MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 horas cada uno en 3 ejes
  • Rango angular
    • 360°+
  • Temperatura de operación
    • -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • MIL-STD-810G, 501.5 y 502.5, -50.8 °C a 93.3 °C
  • EMC
    • MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
  • Resistencia
    • MIL-hdbk-218 (6.2): 1200 h a 1150 rpm

Otros

  • Diámetro exterior
    • 2.75 in
    • 3.00 in
  • Velocidad
    • Doble (1X y 16X)
    • Simple (1X)
  • Precisión
    • ±420 arcosegundos
    • ±25 arcosegundos
  • Tasa de transformación 
    • 0,25
    • 1
  • Fuerza de impacto
    • MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total
  • Carga eléctrica
    • 100 kΩ mín.
  • Configuración
    • Encapsulado simple tipo disco, transformador
    • Encapsulado completo, transformador, 360°+ mecánico, no redundante
    • Tipo disco, descubierto
    • Encapsulado simple tipo disco, sin transformador, no redundante
  • Material
    • Carcasa: acero inoxidable 416; eje: acero inoxidable 303
    • Carcasa/cubo: acero inoxidable 416
  • Energía de entrada
    • 0.03 W a 0.09 W
  • Ciclo de humedad
    • MIL-STD-202 G, condición 106
  • Corriente de entrada
    • 20 mA a 40 mA
  • Liberación de gases
    • SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA)
  • Ciclo térmico
    • RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto
  • Nombre de la serie
    • Serie de 3 in
  • Tipo de montaje
    • Compartimiento montado en el servo Serie 11 NEMA
    • Descubierto
    • Manga
  • Frecuencia
    • 2500 Hz
  • Conexión
    • hilo conductor
  • Voltaje
    • 7 V
  • Vibración
    • MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 horas cada uno en 3 ejes
  • Rango angular
    • 360°+
  • Temperatura de operación
    • -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • MIL-STD-810G, 501.5 y 502.5, -50.8 °C a 93.3 °C
  • EMC
    • MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
  • Resistencia
    • MIL-hdbk-218 (6.2): 1200 h a 1150 rpm
  • Diámetro exterior : 2.75 in|3.00 in
  • Tasa de transformación  : 0,25|1
  • Fuerza de impacto : MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total
  • Carga eléctrica : 100 kΩ mín.
  • Configuración : Encapsulado simple tipo disco, transformador|Encapsulado completo, transformador, 360°+ mecánico, no redundante|Tipo disco, descubierto|Encapsulado simple tipo disco, sin transformador, no redundante
  • Material : Carcasa: acero inoxidable 416; eje: acero inoxidable 303|Carcasa/cubo: acero inoxidable 416
  • Energía de entrada : 0.03 W a 0.09 W
  • Ciclo de humedad : MIL-STD-202 G, condición 106
  • Velocidad : Doble (1X y 16X)|Simple (1X)
  • Corriente de entrada : 20 mA a 40 mA
  • Liberación de gases : SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA)
  • Ciclo térmico : RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto
  • Nombre de la serie : Serie de 3 in
  • Tipo de montaje : Compartimiento montado en el servo Serie 11 NEMA|Descubierto|Manga
  • Frecuencia : 2500 Hz
  • Conexión : hilo conductor
  • Precisión : ±420 arcosegundos|±25 arcosegundos
  • Voltaje : 7 V
  • Vibración : MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 horas cada uno en 3 ejes
  • Rango angular : 360°+
  • Temperatura de operación : -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
  • Temperatura de almacenamiento : MIL-STD-810G, 501.5 y 502.5, -50.8 °C a 93.3 °C
  • EMC : MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
  • Resistencia : MIL-hdbk-218 (6.2): 1200 h a 1150 rpm
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations
486.2 KB
7/18/2021
PDF 486.2 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
199.79 KB
7/31/2021
PDF 199.79 KB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
D27B14XGABNTB, S27B14XGABNYG highres photo.jpg
475.1 KB
7/19/2021
475.1 KB
D30P12XGASNTB highres photo.jpg
521.79 KB
7/19/2021
521.79 KB
D30H04XGAG4TB lowres photo.jpg
71.41 KB
7/19/2021
71.41 KB
3-inch Series Product Photo
2.24 MB
7/19/2021
2.24 MB
D30H04XGAG4TB highres photo.jpg
637.01 KB
7/19/2021
637.01 KB
D30P12XGASNTB lowres photo.jpg
71.47 KB
7/19/2021
71.47 KB
D30D12XGASNTB lowres photo.jpg
102.94 KB
7/19/2021
102.94 KB
D27B14XGABNTB, S27B14XGABNYG lowres photo.jpg
66.82 KB
7/19/2021
66.82 KB
D30D12XGASNTB highres photo.jpg
664.11 KB
7/19/2021
664.11 KB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature
370.26 KB
7/19/2021
370.26 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
D27B14XGABNTB, S27B14XGABNYG highres photo.jpg
475.1 KB
7/19/2021
475.1 KB
D30P12XGASNTB highres photo.jpg
521.79 KB
7/19/2021
521.79 KB
D30H04XGAG4TB lowres photo.jpg
71.41 KB
7/19/2021
71.41 KB
3-inch Series Product Photo
2.24 MB
7/19/2021
2.24 MB
D30H04XGAG4TB highres photo.jpg
637.01 KB
7/19/2021
637.01 KB
D30P12XGASNTB lowres photo.jpg
71.47 KB
7/19/2021
71.47 KB
D30D12XGASNTB lowres photo.jpg
102.94 KB
7/19/2021
102.94 KB
D27B14XGABNTB, S27B14XGABNYG lowres photo.jpg
66.82 KB
7/19/2021
66.82 KB
Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature
370.26 KB
7/19/2021
370.26 KB
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
D30D12XGASNTB highres photo.jpg
664.11 KB
7/19/2021
664.11 KB
50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations
486.2 KB
7/18/2021
PDF 486.2 KB
Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
199.79 KB
7/31/2021
PDF 199.79 KB
Image
SKU
Description
alt
D30P12XGASNTB
alt
D30D12XGASNTB