https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de presión para montar en placa

Serie MicroPressure MPR

Calibrado, compensado. Compacto. Alta precisión. Tan bajo como ±1.5% de FSS TEB. Presión baja. Absoluta o manométrica (gage). Salida digital. SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos

Inventario del distribuidor

Rangos de presión
  • 60 mbar a 2,5 bar | 6 kPa a 250 kPa | 1 psi a 30 psi
Descripción

    La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado.

    Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo), aplicaciones de aparatos comerciales y aplicaciones industriales/HVAC.

Valor para los clientes
  • Factor de forma muy pequeño: Permite la portabilidad dado que se ajusta a las restricciones de peso, tamaño y espacio; y ocupa menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
  • Los rangos de presión amplios simplifican el uso.
  • Mejora el rendimiento: La salida acelera el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y una interfaz directa para microprocesadores.
  • Solución valiosa: Solución rentable y de mayor volumen con opciones configurables.
  • Cumple con IPC/JEDEC J-STD-020D.1 Requisitos del nivel 1 de sensibilidad de humedad: Permite evitar daños térmicos y mecánicos que se producirían con sensores menos calificados durante la realización o reparación de una soldadura por refusión; permite un ciclo de vida útil ilimitado cuando se almacena según las especificaciones (lo que simplifica el almacenamiento y disminuye la cantidad de elementos desechables); elimina los cocimientos prolongados antes de la refusión y permite la producción ajustada (lean) debido a la estabilidad y la facilidad de uso poco después de la refusión.
  • Buena eficiencia energética/de alimentación: Reduce los requisitos de alimentación del sistema y ofrece una vida más prolongada de la batería.
Diferenciación:
  • El diseño específico para la aplicación cumple con las necesidades y los desafíos específicos de la aplicación.
  • Salida digital: La característica de conectar y listo ofrece facilidad en la implementación y la conectividad a nivel de sistema.
  • Banda de error total: Brinda un verdadero rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción; se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
  • Fuerza de impacto
    • 100 g, 6 ms de duración
  • Compatibilidad de medios
    • Compatible con una variedad de medios líquidos
  • Salida
    • Dirección digital de I<sup>2</sup>C de 24 bits: 0x18
    • SPI digital de 24 bits
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste)
    • ±0.25% de FSS
  • Tipo de medición
    • Absoluto
    • Manométrico
  • Corriente de alimentación
    • 0.0005 mA típ. (modo en espera), 1.7 mA típ. (modo activo)
  • Tipo de encapsulado
    • SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
    • SMT sin hilos en placa de redireccionamiento
  • Tipo de puerto
    • Largo
  • Nombre de la serie
    • MicroPressure MPR
  • Función de transferencia
    • 2.5% al 22.5% de 2<sup>24</sup> conteos
    • 10% al 90% de 2<sup>24</sup> conteos
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±1.5% de FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
  • Rango de presión
    • 0 psi a 1 psi
    • 0 psi a 15 psi
    • 0 mmHg a 300 mmHg
    • 0 psi a 25 psi
  • Vibración
    • 15 g, 10 Hz a 2 kHz
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • 3.3 Vcd típ.
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
  • Fuerza de impacto
    • 100 g, 6 ms de duración
  • Compatibilidad de medios
    • Compatible con una variedad de medios líquidos
  • Salida
    • Dirección digital de I<sup>2</sup>C de 24 bits: 0x18
    • SPI digital de 24 bits
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste)
    • ±0.25% de FSS
  • Tipo de medición
    • Absoluto
    • Manométrico
  • Corriente de alimentación
    • 0.0005 mA típ. (modo en espera), 1.7 mA típ. (modo activo)
  • Tipo de encapsulado
    • SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
    • SMT sin hilos en placa de redireccionamiento
  • Tipo de puerto
    • Largo
  • Nombre de la serie
    • MicroPressure MPR
  • Función de transferencia
    • 2.5% al 22.5% de 2<sup>24</sup> conteos
    • 10% al 90% de 2<sup>24</sup> conteos
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±1.5% de FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
  • Rango de presión
    • 0 psi a 1 psi
    • 0 psi a 15 psi
    • 0 mmHg a 300 mmHg
    • 0 psi a 25 psi
  • Vibración
    • 15 g, 10 Hz a 2 kHz
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • 3.3 Vcd típ.
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado
  • Rango de temperatura compensada : 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
  • Fuerza de impacto : 100 g, 6 ms de duración
  • Compatibilidad de medios : Compatible con una variedad de medios líquidos
  • Salida : Dirección digital de I2C de 24 bits: 0x18|SPI digital de 24 bits
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste) : ±0.25% de FSS
  • Tipo de medición : Absoluto|Manométrico
  • Corriente de alimentación : 0.0005 mA típ. (modo en espera), 1.7 mA típ. (modo activo)
  • Tipo de encapsulado : SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos|SMT sin hilos en placa de redireccionamiento
  • Tipo de puerto : Largo
  • Nombre de la serie : MicroPressure MPR
  • Función de transferencia : 2.5% al 22.5% de 224 conteos|10% al 90% de 224 conteos
  • Compensación térmica : Sí
  • Banda de error total : ±1.5% de FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
  • Rango de presión : 0 psi a 1 psi|0 psi a 15 psi|0 mmHg a 300 mmHg|0 psi a 25 psi
  • Vibración : 15 g, 10 Hz a 2 kHz
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida : Sí
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación : 3.3 Vcd típ.
  • Acondicionamiento de señal : Amplificado
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
5/24/2021
PDF 2.36 MB
MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series
1.18 MB
5/24/2021
PDF 1.18 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
PDF 721.93 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.05 MB
6/1/2021
PDF 1.05 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
Sales Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Medical
1.31 MB
5/24/2021
PDF 1.31 MB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Commercial
922.68 KB
5/24/2021
PDF 922.68 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MicroPressure MPR Series Product Photo
447.23 KB
6/1/2021
447.23 KB
CAD Model
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MPR Series CAD Models - grouped
285.16 KB
6/1/2021
285.16 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
PDF 721.93 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
5/24/2021
PDF 2.36 MB
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.05 MB
6/1/2021
PDF 1.05 MB
MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series
1.18 MB
5/24/2021
PDF 1.18 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Medical
1.31 MB
5/24/2021
PDF 1.31 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Commercial
922.68 KB
5/24/2021
PDF 922.68 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
MicroPressure MPR Series Product Photo
447.23 KB
6/1/2021
447.23 KB
MPR Series CAD Models - grouped
285.16 KB
6/1/2021
285.16 KB